(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MGD-125W
マックスギアダイヤモンドセグメントタイプ チップソー

マックスギアダイヤモンドセグメントタイプ MGD-125W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,431円
税込単価
2,674円

【特長】・粉塵の排出や放熱性に優れています【用途】・一般コンクリート製品・赤レ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。

型番

MGD-125W 解除

Loading...

MGD-125W の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGD-125W

125
22
4949022006279
852-3837
167

1個

2,431( 2,674円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉塵の排出や放熱性に優れています
【用途】
・一般コンクリート製品・赤レンガ・ALC・モルタル・ブロック・セメント瓦・etc

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。

Loading...

MGD-125Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マックスギアダイヤモンドセグメントタイプの型番MGD-125Wのページです。
型番MGD-125Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マックスギアダイヤモンドセグメントタイプ

マックスギアダイヤモンドセグメントタイプ

    ダイヤモンドチップソー “グローバルソー外壁達人”(窯業サイディングボード用)

    ダイヤモンドチップソー “グローバルソー外壁達人”(窯業サイディングボード用)

      硬質サイディング用チップソー

      硬質サイディング用チップソー

        ジャストスタイルプロ

        ジャストスタイルプロ

          プレミアム 板金用

          プレミアム 板金用

            チップソー オールダイヤモンド

            チップソー オールダイヤモンド

              プレミアム ニス

              プレミアム ニス

                リフォームソー Φ100

                リフォームソー Φ100

                  板金職人(99439,99441)

                  板金職人(99439,99441)

                    プレミアム スライドマルノコ用

                    プレミアム スライドマルノコ用

                      建工快速 板金用

                      建工快速 板金用

                        ハイレグチタン(チタンコーティングチップソー)

                        ハイレグチタン(チタンコーティングチップソー)

                          一般木工用チップソー

                          一般木工用チップソー

                            メーカー チップソージャパン モトユキ アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド ケンコウカイソク ハウスビーエム アイウッド
                            通常価格 1,745円 7,474円 4,740円 2,790円 4,654円 17,078円 1,728円 5,820円 5,100円 4,291円 3,200円 5,000円 4,110円
                            通常出荷日 4日目   1日目   6日目   6日目   5日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ - - - - - - - - - - - -
                            刃厚(mm) 2 - - - - - - - - - - - -
                            乾式/湿式 乾式 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 本体 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用回転数(rpm) 145000 - - - - - - - - - - - -

                            マックスギアダイヤモンドセグメントタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MGD-105W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,745円

                            ( 1,920円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            105204949022006217852-3835118

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました