(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジカルスパイク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジカルスパイク

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,355円 ~ 10,577円
税込価格
11,391円 ~ 11,635円

【特長】・鋼製スパイクとゴムスパイクが斜面で威力を発揮します。・胴部はナイロン...

詳細情報を確認する

  • 材質(アッパー):
    アッパー材:ゴム+ナイロン
  • 材質(底材):
    ゴム
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

マジカルスパイク マジカルスパイク#900外観図

マジカルスパイク#900

マジカルスパイク マジカルスパイクU960外観図

マジカルスパイクU960

製品の基本仕様・特長

型番カラーサイズアッパー材底材仕様片足重量
MGCLSP900-O-LオレンジLゴム+合成繊維ゴム鋼製先芯、反射素材1,040g
MGCLSP900-O-LLオレンジLLゴム+合成繊維ゴム鋼製先芯、反射素材-
MGCLSP900-O-MオレンジMゴム+合成繊維ゴム鋼製先芯、反射素材-
MGCLSP900-O-XLオレンジXLゴム+合成繊維ゴム鋼製先芯、反射素材-
MGCLSPU960-BL-235ブルー23.5cmゴム+合成繊維ゴム反射素材-
MGCLSPU960-BL-240ブルー24.0cmゴム+合成繊維ゴム反射素材-
MGCLSPU960-BL-245ブルー24.5cmゴム+合成繊維ゴム反射素材-
MGCLSPU960-BL-250ブルー25.0cmゴム+合成繊維ゴム反射素材-
MGCLSPU960-BL-255ブルー25.5cmゴム+合成繊維ゴム反射素材-
MGCLSPU960-BL-260ブルー26.0cmゴム+合成繊維ゴム反射素材810g
MGCLSPU960-BL-265ブルー26.5cmゴム+合成繊維ゴム反射素材-
MGCLSPU960-BL-270ブルー27.0cmゴム+合成繊維ゴム反射素材-
MGCLSPU960-BL-280ブルー28.0cmゴム+合成繊維ゴム反射素材-
MGCLSPU960-BL-290ブルー29.0cmゴム+合成繊維ゴム反射素材-

※Wピン付

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
先芯
サイズ3
材質(先芯)
JANコード
トラスココード
寸法詳細(cm)
質量(g)
材質1
材質2
材質3
靴丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[黄系] オレンジ系
-
あり
L
鋼製先芯
4982841497286
785-7705
-
25.5~26.0
2080
-
-
-
41.5
1足

1個

10,355( 11,391円 )

9日目

[黄系] オレンジ系
26.5
あり
LL
鋼製先芯
4982841497309
785-7713
オレンジ
26.5~27.0
2180
鋼製先芯
アッパー材:ゴム+ナイロン
底材:ゴム
42.0
1足

1個

10,355( 11,391円 )

4日目

[黄系] オレンジ系
24.5
あり
M
鋼製先芯
4982841497262
785-7721
オレンジ
24.5~25.0
1980
鋼製先芯
アッパー材:ゴム+ナイロン
底材:ゴム
41.0
1足

1個

10,355( 11,391円 )

14日目

[黄系] オレンジ系
27.5
あり
XL
鋼製先芯
4982841497323
785-7730
オレンジ
27.5~28.0
2260.000
鋼製先芯
アッパー材:ゴム+ナイロン
底材:ゴム
42.5
1足

1個

10,355( 11,391円 )

9日目

[青系] 青系
23.5
なし
-
-
4982841445232
785-7781
ブルー
23.5
1500.000
アッパー材:ゴム+ナイロン
底材:ゴム
-
38.5
1足

1個

10,577( 11,635円 )

9日目

[青系] 青系
24
なし
-
-
4982841445249
785-7799
ブルー
24.0
1520
アッパー材:ゴム+ナイロン
底材:ゴム
-
38.5
1足

1個

10,577( 11,635円 )

9日目

[青系] 青系
24.5
なし
-
-
4982841445256
785-7802
ブルー
24.5
1540.000
アッパー材:ゴム+ナイロン
底材:ゴム
-
39.0
1足

1個

10,577( 11,635円 )

9日目

[青系] 青系
25
なし
-
-
4982841445263
785-7811
ブルー
25
1580.000
アッパー材:ゴム+ナイロン
底材:ゴム
-
39.0
1足

1個

10,577( 11,635円 )

9日目

[青系] 青系
-
なし
-
-
4982841445270
785-7829
ブルー
25.5
1600
アッパー材:ゴム+ナイロン
底材:ゴム
-
39.0
1足

1個

10,577( 11,635円 )

9日目

[青系] 青系
26
なし
-
-
4982841445287
785-7837
ブルー
26
1620
アッパー材:ゴム+ナイロン
底材:ゴム
-
40.5
1足

1個

10,577( 11,635円 )

9日目

[青系] 青系
26.5
なし
-
-
4982841445294
785-7845
ブルー
26.5
1640.000
アッパー材:ゴム+ナイロン
底材:ゴム
-
40.5
1足

1個

10,577( 11,635円 )

9日目

[青系] 青系
27
なし
-
-
4982841445300
785-7853
ブルー
27
1660.000
アッパー材:ゴム+ナイロン
底材:ゴム
-
40.5
1足

1個

10,577( 11,635円 )

9日目

[青系] 青系
28
なし
-
-
4982841445324
785-7861
ブルー
28
1700.000
アッパー材:ゴム+ナイロン
底材:ゴム
-
41.5
1足

1個

10,577( 11,635円 )

9日目

[青系] 青系
29
なし
-
-
4982841445348
785-7870
ブルー
29.0
1720.000
アッパー材:ゴム+ナイロン
底材:ゴム
-
41.5
1足

1個

10,577( 11,635円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼製スパイクとゴムスパイクが斜面で威力を発揮します。
・胴部はナイロンとゴムの二層構造で耐突刺し強度が向上しました。
・鋼鉄先芯でつま先をしっかりガードします。
【用途】
・土木・農・林業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジカルスパイク

マジカルスパイク

    丸五 マジカルスパイク#950 カーキ XL

    丸五 マジカルスパイク#950 カーキ XL

      耐油長靴 黒

      耐油長靴 黒

        ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

        ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

          親方寅さんブーツ1

          親方寅さんブーツ1

            SHIBATA 安全軽半長 AK010 29.0CM

            SHIBATA 安全軽半長 AK010 29.0CM

              安全長靴 カルサーエース S-800

              安全長靴 カルサーエース S-800

                ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 SSS ブラック

                ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 SSS ブラック

                  メーカー 丸五 丸五 おたふく手袋 福山ゴム工業 福山ゴム工業 シバタ工業 福山ゴム工業 ジーベック
                  通常価格 10,355円 11,862円 3,409円 4,890円 3,392円 9,083円 4,875円 7,008円
                  通常出荷日 4日目~   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目  
                  材質(アッパー) アッパー材:ゴム+ナイロン - - - - - - -
                  材質(底材) ゴム - - - - - - -
                  足幅サイズ EEE - - - - - - -
                  内容量 1足 - - - - - - -

                  マジカルスパイクのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました