(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸五 マジカルセーフティー#650 ネイビー 26.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸五 マジカルセーフティー#650 ネイビー 26.0cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,730円
税込単価
7,403円

【特長】・肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、かかとや膝への...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    青系
  • サイズ(cm):
    26
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    あり
  • 温暖機能:
    なし
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 材質(アッパー):
    合皮+メッシュ
  • 材質(底材):
    EVA+ゴム
  • 材質(先芯):
    鋼製
  • JANコード:
    4982841396282
  • トラスココード:
    785-7551
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 質量(g):
    800

型番

MGCL650-N-260 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番カラーサイズアッパー材底材仕様片足重量
MGCL650-N-260ネイビー26.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、通気、耐油底、踵衝撃吸収400g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGCL650-N-260

1個

6,730( 7,403円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、かかとや膝への負担を軽減します。
・油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
・脱ぎ履きのしやすいマジックタイプです。
【用途】
・普通作業。
【商品仕様】
・寸法(cm):26.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ネイビー
・JSAA:認定合格品(A種)
・通気
・踵衝撃吸収
・耐油底
・JANコード:4982841396282
・トラスココード:785-7551
・質量:800g
【材質/仕上】
・鋼製先芯
・アッパー材:合皮+メッシュ
・底材:EVA+ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 マジカルセーフティー#650 ネイビー 26.0cmの型番MGCL650-N-260のページです。
型番MGCL650-N-260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸五 マジカルセーフティー#650 ネイビー 26.0cm

丸五 マジカルセーフティー#650 ネイビー 26.0cm

    丸五 マジカルセーフティー#600 ネイビー/ブラック 26.5cm

    丸五 マジカルセーフティー#600 ネイビー/ブラック 26.5cm

      メーカー 丸五 丸五
      通常価格 6,730円 5,324円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ 作業靴 作業靴
      規格 JSAA規格品 JSAA規格品
      形状 短靴 短靴
      耐油性 あり あり
      静電気帯電防止機能 なし なし

      丸五 マジカルセーフティー#650 ネイビー 26.0cmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました