(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
丸五 マジカルセーフティー#600 ネイビー/ブラック 26.5cm
  • 数量スライド割引

丸五 マジカルセーフティー#600 ネイビー/ブラック 26.5cm (レビュー)

通常価格(税別)
5,324円
税込価格
5,856円
通常出荷日
1日目
【特長】
・肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、かかとや膝への負担を軽減します。
・油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
・底面を汚しにくいノンマーキング配合を採用しました。
【用途】
・普通作業。
【商品仕様】
・寸法(cm):26.5
・足幅サイズ:EEE
・色:ネイビー/黒
・JSAA:認定合格品(A種)
・通気
・踵衝撃吸収
・耐油底
・JANコード:4982841393298
・トラスココード:785-7292
・質量:860g
【材質/仕上】
・鋼製先芯
・アッパー材:天然皮革+合皮+メッシュ
・底材:EVA+ゴム

丸五 マジカルセーフティー#600 ネイビー/ブラック 26.5cmのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自動車整備
    評価 5.0満足度:5.02020/02/26
    横幅があるので鉄板が入っていてもゆったりしていて履き着心地が良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。