(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着剤付ゴムマグネットシー

粘着剤付ゴムマグネットシー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,198円
税込単価
4,618円

【特長】・標識板等の裏に貼って、簡単にマグネット式標識にできます。【用途】・マ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ゴムマグネット
  • 摘要:
    50mm×5m巻
  • トラスココード:
    136-2429
  • 質量(g):
    820.000

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG-902A

2個

4,198( 4,618円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標識板等の裏に貼って、簡単にマグネット式標識にできます。
【用途】
・マグネットで看板を設置したい場合に。

MG-902Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粘着剤付ゴムマグネットシーの型番MG-902Aのページです。
型番MG-902Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着剤付ゴムマグネットシー

粘着剤付ゴムマグネットシー

    ユニット テープロッド 紙製 50mm幅×25m

    ユニット テープロッド 紙製 50mm幅×25m

      配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅

      配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅

        配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅

        配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅

          ロードマーキング ライン (幅150mm×長さ5M)

          ロードマーキング ライン (幅150mm×長さ5M)

            ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

            ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

              光 ドアサイン ウッドライク ウォールナッット

              光 ドアサイン ウッドライク ウォールナッット

                ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                  ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

                  ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

                    メーカー つくし工房 ユニット ユニット ユニット 新富士バーナー ユニット ユニット ユニット
                    通常価格 4,198円 3,585円 1,765円 1,025円 3,251円 2,657円 2,015円 652円 483円
                    通常出荷日 4日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目   6日目   1日目   4日目~   4日目  
                    材質1 ゴムマグネット - - - - - - - -
                    摘要 50mm×5m巻 - - - - - - - -
                    トラスココード 136-2429 - - - - - - - -
                    質量(g) 820.000 - - - - - - - -

                    粘着剤付ゴムマグネットシーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ラバーマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました