(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

福山ゴム マイガーデン3パープルM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

福山ゴム マイガーデン3パープルM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,654円
税込単価
1,819円

【特長】・軽量タイプです。・履き易いです。・柔らかく屈曲がいいです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    紫系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    パープル
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • JANコード:
    4963475464189
  • トラスココード:
    134-8299
  • 質量(g):
    620.000
  • 材質1:
    胴部・底部:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏材:メリヤス
  • 寸法(cm):
    23.5~24.0

型番

MG3PU-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG3PU-M

1個

1,654( 1,819円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タイプです。
・履き易いです。
・柔らかく屈曲がいいです。
【用途】
・ガーデニング用長靴
・雨靴
【商品仕様】
・寸法(cm)23.5~24.0足幅サイズ3E
・福山ゴム マイガーデン3パープルM
・JANコード:4963475464189
・質量:620g
【材質/仕上】
・胴部・底部:ポリ塩化ビニール(PVC)
・裏材:メリヤス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

福山ゴム マイガーデン3パープルMの型番MG3PU-Mのページです。
型番MG3PU-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

福山ゴム マイガーデン3パープルM

福山ゴム マイガーデン3パープルM

    福山ゴム マイガーデン3ブラックM

    福山ゴム マイガーデン3ブラックM

      福山ゴム マイガーデン3ブラックL

      福山ゴム マイガーデン3ブラックL

        メーカー 福山ゴム工業 福山ゴム工業 福山ゴム工業
        通常価格 1,654円 1,654円 1,469円
        通常出荷日 7日目   7日目   7日目  
        商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴
        規格 規格無し 規格無し 規格無し
        形状 半長靴 半長靴 半長靴
        耐油性 なし なし なし
        静電気帯電防止機能 なし なし なし

        福山ゴム マイガーデン3パープルMのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました