(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ハウスメイト100Vタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ハウスメイト100Vタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,969円
税込単価
56,066円

【特長】・ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。【用途】・育苗用...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG-25

1個

50,969( 56,066円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。
【用途】
・育苗用の散水に。
・ビニールハウスの散水に。
【商品仕様】
・吐出量(L/min):100
・全揚程(m):35
・周波数(Hz):50/60
・口径(mm):25
・電源(V):単相100
・出力(kW):0.35
・電流(A)50/60Hz:11
・電源コード長さ(m):3
・本体寸法(mm)全長×全高×全幅:372×285×200
・使用可能水質:清水
・JANコード:4971770230545
・トラスココード:824-7825
・質量:6kg
【材質/仕上】
・ポンプ部:ADC
【セット内容/付属品】
・ストレーナー(1個)、ホースバンド25mm(3個)、15mm(1個)、カップリング組25×25mm(2個)、カーボンブラシ(1個)、タケノコニップル25×20mm(1個)、25×15mm(1個)、ヒューズ15A(1個)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 ハウスメイト100Vタイプの型番MG-25のページです。
型番MG-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ハウスメイト100Vタイプ

工進 ハウスメイト100Vタイプ

    工進 ジェットメイト100Vタイプ

    工進 ジェットメイト100Vタイプ

      汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz

      汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz

        汚物用水中ポンプ (非自動)  50Hz

        汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz

          水中泥水ポンプ

          水中泥水ポンプ

            雑排水用 横型水中ハイスピンポンプ

            雑排水用 横型水中ハイスピンポンプ

              高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

              高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

                工進 吐出ホース32mm×10m

                工進 吐出ホース32mm×10m

                  防食形ステンレス水中ポンプ (SUS316)(非自動)

                  防食形ステンレス水中ポンプ (SUS316)(非自動)

                    工進 ポンスター 汚物用 50HZ 口径40ミリ・モーター出力150W

                    工進 ポンスター 汚物用 50HZ 口径40ミリ・モーター出力150W

                      工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm

                      工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm

                        一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                        一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                          高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット

                          高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット

                            メーカー 工進 工進 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 新明和工業 工進 寺田ポンプ製作所 工進 工進 鶴見製作所 新明和工業
                            通常価格 50,969円 53,410円 114,313円 114,313円 58,965円 36,462円 50,455円 2,800円 744,276円 44,929円 52,001円 36,431円 118,945円
                            通常出荷日 1日目   3日目   11日目   5日目~   5日目   5日目   4日目   1日目   11日目   3日目   3日目   2日目   4日目  

                            工進 ハウスメイト100Vタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました