(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護サポーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MG-09
保護サポーター サポーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,291円
税込単価
2,520円

【特長】・鍛え抜かれたボディーでも素通りできない関節の悩みに・マジックテープで...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番トラスココードJANコード
MG12ブラック828-59384903599150117
MG-06ブラック853-78804903599150056
MG-09ブラック853-78834903599150087
MG-08ブラック853-78824903599150070
MG-10ブラック853-78844903599150094
MG-05ブラック853-78794903599150049
MG-07ブラック853-78814903599150063
MG-11ブラック853-78854903599150100
商品情報を表示

MG-09 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
ウエスト(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG-09

フリー
853-7883
4903599150087
70.000
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール
-

4個

2,291( 2,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛え抜かれたボディーでも素通りできない関節の悩みに
・マジックテープで簡単に装着できます
【材質】
・本体:ポリエステル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保護サポーターの型番MG-09のページです。
型番MG-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護サポーター

保護サポーター

    ウエストサポーターバックコーチ

    ウエストサポーターバックコーチ

      作業用ニーパッド

      作業用ニーパッド

        エアーシステムベルト

        エアーシステムベルト

          ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

          ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

            3M マルチポア スポーツライト 50mmX33m

            3M マルチポア スポーツライト 50mmX33m

              千吉 ガーデンニーパット

              千吉 ガーデンニーパット

                千吉 ガーデン用ニーパット

                千吉 ガーデン用ニーパット

                  ニーパット

                  ニーパット

                    マルチポア スポーツ レギュラー伸縮固定テープ

                    マルチポア スポーツ レギュラー伸縮固定テープ

                      ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

                      ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

                        エアーサポートベルト AIR-210

                        エアーサポートベルト AIR-210

                          ヒザガードデラックス(片足用)

                          ヒザガードデラックス(片足用)

                            メーカー ユタカメイク 山本光学 トラスコ中山 アズワン ALTA INDUSTRIES スリーエムジャパン 千吉 千吉 バーコ スリーエムジャパン ALTA INDUSTRIES 山本光学 トーヨーセフティー
                            通常価格 2,291円 7,616円 2,504円 20,593円 4,014円 2,856円 1,388円 1,080円 5,197円 3,427円 4,014円 19,543円 1,587円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   8日目~   1日目   4日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   6日目~   1日目~  
                            ブラック ブルー ブラック ブルー ブラック - - - ブラック 他色 ブラック ブルー -

                            保護サポーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MG-05
                            MG-06
                            MG-07
                            MG-08
                            MG-10
                            MG-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 ウエスト(cm)

                            4,749円

                            ( 5,224円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            S853-78794903599150049248.000ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール、PCボーン69~82

                            4,749円

                            ( 5,224円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            M853-78804903599150056275.000ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール、PCボーン82~95

                            4,749円

                            ( 5,224円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            L853-78814903599150063286.000ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール、PCボーン95~107

                            3,346円

                            ( 3,681円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            フリー853-7882490359915007082.000ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール-

                            3,450円

                            ( 3,795円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            フリー853-78844903599150094126.000ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール-

                            3,066円

                            ( 3,373円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            フリー853-78854903599150100146.000ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール-

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました