(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護サポーター メディカガード (肩用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MG-01
保護サポーター メディカガード (肩用) サポーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,988円
税込単価
6,587円

【特長】・縦・横2方向の伸縮性にすぐれた特殊素材を使用しています・遠赤外線効果...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

MG-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
タイプ
胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG-01

M
794-6511
4903599150001
170.000
左肩用
75~90

4個

5,988( 6,587円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦・横2方向の伸縮性にすぐれた特殊素材を使用しています
・遠赤外線効果で肩の冷えを防ぎます
【用途】
・肩用サポーター

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護サポーター メディカガード (肩用)の型番MG-01のページです。
型番MG-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護サポーター メディカガード (肩用)

保護サポーター メディカガード (肩用)

    腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

    腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

      腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

      腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

        ハーネスサポーター

        ハーネスサポーター

          バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ)

          バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ)

            職人DARWING小町 膝パッド/肩パッド

            職人DARWING小町 膝パッド/肩パッド

              ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

              ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

                保護サポーター

                保護サポーター

                  ブラックサポーター 保温ひざ用

                  ブラックサポーター 保温ひざ用

                    ウエストサポーターバックコーチ

                    ウエストサポーターバックコーチ

                      スネガード

                      スネガード

                        快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

                        快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

                          サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット

                          サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット

                            メーカー ユタカメイク ミドリ安全 ミドリ安全 DBLTACT 興和新薬 ダイヤ工業 モリト ユタカメイク モリト 山本光学 トーヨーセフティー 福徳産業 フジ矢
                            通常価格 5,988円 5,524円 5,825円 2,486円 1,816円 300円 3,491円 2,291円 785円 7,616円 2,289円 1,063円 5,568円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   8日目   4日目   2日目  
                            商品タイプ ワーキングサポーター - - ベルトサポーター ワーキングサポーター - ベルトサポーター - ワーキングサポーター ベルトサポーター ワーキングサポーター - ベルトサポーター
                            ブラック 他色 他色 ブラック ブラック - ブラック ブラック ブラック ブルー ブラック ブラック -
                            材質1 ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール - - - - - - - - - - - -

                            保護サポーター メディカガード (肩用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MG-02
                            MG-03
                            MG-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) タイプ 胸囲(cm)

                            5,988円

                            ( 6,587円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            L794-65204903599150018186.000左肩用85~105

                            5,988円

                            ( 6,587円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            M794-65384903599150025170.000右肩用75~90

                            5,988円

                            ( 6,587円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            L794-65464903599150032186.000右肩用85~105

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました