(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易グロ-ブボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-G
簡易グロ-ブボックス グローブボックス

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,626円
税込単価
43,589円

【特長】・空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性化で作業をしなければならない時...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

M-G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
材質
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-G

101-9845
-
2000.0

1個

39,626( 43,589円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性化で作業をしなければならない時に、簡単に使用できます。
【用途】
・試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適
・半導体工場、研究室、大学

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

簡易グロ-ブボックスの型番M-Gのページです。
型番M-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易グロ-ブボックス

簡易グロ-ブボックス

    グローブボックス パスボックス付

    グローブボックス パスボックス付

      グローブボックス(殺菌灯)

      グローブボックス(殺菌灯)

        グローブボックス パスボックス付(殺菌灯付/殺菌灯無)

        グローブボックス パスボックス付(殺菌灯付/殺菌灯無)

          グローブボックス 塩ビ M1P

          グローブボックス 塩ビ M1P

            グローブボックス アクリル M10(殺菌灯付)

            グローブボックス アクリル M10(殺菌灯付)

              グローブボックス アクリル M1

              グローブボックス アクリル M1

                グローブボックス

                グローブボックス

                  ガス置換用グローブボックス GS型(サンプラテック)

                  ガス置換用グローブボックス GS型(サンプラテック)

                    ワークボックス

                    ワークボックス

                      オートドライグローブボックス

                      オートドライグローブボックス

                        グローブ用アダプター

                        グローブ用アダプター

                          簡易クリーンスペース KM-S(グローブなし)

                          簡易クリーンスペース KM-S(グローブなし)

                            メーカー 新光化成 新光化成 新光化成 新光化成 新光化成 新光化成 新光化成 新光化成 サンプラテック アズワン アズワン アズワン ケニス
                            通常価格 31,518円 101,500円 87,782円 119,486円 87,745円 138,953円 84,678円 91,656円 442,827円 54,563円 376,082円 14,000円 33,465円
                            通常出荷日 8日目   11日目   10日目~   5日目~   19日目   35日目   19日目   35日目   9日目   1日目   35日目   1日目   14日目  
                            商品タイプ 簡易型儀グローブボックス グローブボックス グローブボックス グローブボックス - - - - グローブボックス グローブボックス グローブボックス グローブボックス 簡易型儀グローブボックス
                            サイズ(mm) 500×500×700 - 630×450×500 - - - - - 1007×588×570 - - - 700×500×500
                            材質1 カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS製 アクリル - - - - - - - - - - -

                            簡易グロ-ブボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 材質 質量(g)

                            31,518円

                            ( 34,670円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            101-9846SUSパイプ+軟質ビニール1000.0

                            グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました