(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミーリング用ホルダ

ミーリング用ホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
109,557円
税込単価
120,513円

【特長】5角形チップの採用でコーナ当たりコストを低減します。ヘリカル切刃構造と...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 面取り
  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
  • 適応チップ材種:
    超硬コート / サーメット
  • 仕様1:
    ・MFPN型:5角形(10コーナ)チップの採用でコーナ当たりコスト低減。ヘリカル切刃構造とダブルエッジ構造で低抵抗と耐欠損性を向上します。・フェースミル・平面削り・面削り・高能率加工
  • 仕様2:
    ・適合チップ:PNMU1205・コーナ角:45°・スクリュークランプ方式・コースピッチ・インロー部:インチ仕様・左勝手

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MFPN45125L-7T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

MFPN45080L-5T【特長】
・MFPN型:5角形(10コーナ)チップの採用でコーナ当たりコスト低減。ヘリカル切刃構造とダブルエッジ構造で低抵抗と耐欠損性を向上します。
【用途】
・フェースミル
・平面削り・面削り
・高能率加工
【商品仕様】
・適合チップ:PNMU1205
・コーナ角:45°
・スクリュークランプ方式
・コースピッチ
・インロー部:インチ仕様
・左勝手
・JANコード:4960664756889
・トラスココード:820-5684
・質量:1.2kg
MFPN45125L-7T【特長】
・MFPN型:5角形(10コーナ)チップの採用でコーナ当たりコスト低減。ヘリカル切刃構造とダブルエッジ構造で低抵抗と耐欠損性を向上します。
【用途】
・フェースミル
・平面削り・面削り
・高能率加工
【商品仕様】
・適合チップ:PNMU1205
・コーナ角:45°
・スクリュークランプ方式
・コースピッチ
・インロー部:インチ仕様
・左勝手
・JANコード:4960664756902
・トラスココード:820-5686
・質量:2.7kg
MFPN45160L-8T【特長】
・MFPN型:5角形(10コーナ)チップの採用でコーナ当たりコスト低減。ヘリカル切刃構造とダブルエッジ構造で低抵抗と耐欠損性を向上します。
【用途】
・フェースミル
・平面削り・面削り
・高能率加工
【商品仕様】
・適合チップ:PNMU1205
・コーナ角:45°
・スクリュークランプ方式
・コースピッチ
・インロー部:インチ仕様
・左勝手
・JANコード:4960664756919
・トラスココード:820-5687
・質量:4kg
MFPN45100L-6T【特長】
・MFPN型:5角形(10コーナ)チップの採用でコーナ当たりコスト低減。ヘリカル切刃構造とダブルエッジ構造で低抵抗と耐欠損性を向上します。
【用途】
・フェースミル
・平面削り・面削り
・高能率加工
【商品仕様】
・適合チップ:PNMU1205
・コーナ角:45°
・スクリュークランプ方式
・コースピッチ
・インロー部:インチ仕様
・左勝手
・JANコード:4960664756896
・トラスココード:820-5685
・質量:1.5kg

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長(mm)
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFPN45125L-7T

125
63
・JANコード:4960664756902・トラスココード:820-5686・質量:2.7kg

1個

109,557( 120,513円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
5角形チップの採用でコーナ当たりコストを低減します。
ヘリカル切刃構造とダブルエッジ構造で低抵抗と耐欠損性を向上します。
【用途】
平面削り・面取り加工用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

MFPN45125L-7Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーリング用ホルダの型番MFPN45125L-7Tのページです。
型番MFPN45125L-7Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミーリング用ホルダ

ミーリング用ホルダ

    3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ

    3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ

      高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA

      高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA

        PPCM フェースミル(カートリッジ式刃先調整機構付き)

        PPCM フェースミル(カートリッジ式刃先調整機構付き)

          コロミル327用チップ溝入れ-フルR

          コロミル327用チップ溝入れ-フルR

            コロミル790用チップ

            コロミル790用チップ

              U-Maxエンドミル用チップ

              U-Maxエンドミル用チップ

                スウィングミルDSM-S/C形 対応チップ

                スウィングミルDSM-S/C形 対応チップ

                  メーカー 京セラ タンガロイ 京セラ 京セラ サンドビック サンドビック サンドビック ダイジェット
                  通常価格 109,557円 1,080円 1,360円 20,120円 6,231円 4,011円 1,634円 1,542円
                  通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   3日目   1日目~   1日目   1日目  
                  加工用途 平面 / 面取り - - - - - - -
                  被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - - - - - - -
                  適応チップ材種 超硬コート / サーメット - - - - - - -
                  仕様1 ・MFPN型:5角形(10コーナ)チップの採用でコーナ当たりコスト低減。ヘリカル切刃構造とダブルエッジ構造で低抵抗と耐欠損性を向上します。・フェースミル・平面削り・面削り・高能率加工 - - - - - - -
                  仕様2 ・適合チップ:PNMU1205・コーナ角:45°・スクリュークランプ方式・コースピッチ・インロー部:インチ仕様・左勝手 - - - - - - -

                  ミーリング用ホルダのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました