(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミーリング用ホルダ MFK型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MFK080R-11-8T
ミーリング用ホルダ MFK型 セッサクコウグ

通常単価(税別)
91,509円
税込単価
100,660円

【特長】・MFK型:高能率多刃・鋳鉄加工用カッタ。超多刃仕様で鋳鉄の高能率加工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MFK080R-11-8T 解除

Loading...

 
カタログを表示

MFK080R-11-8T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
JANコード
トラスココード
仕様
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
補足事項
インロー部
適合チップ
重量(Kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFK080R-11-8T

80
8
4960664732586
771-9710
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

91,509( 100,660円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MFK型:高能率多刃・鋳鉄加工用カッタ。超多刃仕様で鋳鉄の高能率加工を実現。安定性と高い経済性を両立する両面10コーナ仕様チップを採用。
【用途】
・フェースミル(鋳鉄用)
・平面削り
・高能率加工

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーリング用ホルダ MFK型の型番MFK080R-11-8Tのページです。
型番MFK080R-11-8Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミーリング用ホルダ MFK型

ミーリング用ホルダ MFK型

    京セラ 高送りカッタ MFH型 フェースミル

    京セラ 高送りカッタ MFH型 フェースミル

      メーカー 京セラ 京セラ
      通常価格 91,509円 52,620円
      通常出荷日 4日目   4日目  
      加工用途 平面 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル
      被削材 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
      取付け方法 アーバー アーバー
      全長(mm) 63 -
      適応チップ材種 超硬コート / セラミック / CBN 超硬コート

      ミーリング用ホルダ MFK型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      MFK080R-11-10T
      MFK080R-11-10T-M
      MFK080R-11-8T-M
      MFK100R-11-10T
      MFK100R-11-14T-M
      MFK125R-11-12T
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?刃径 D
      (φ)
      刃数
      (枚)
      JANコード トラスココード 仕様 奥行
      (mm)
      高さ
      (mm)

      (mm)
      補足事項 インロー部 適合チップ 重量(Kg)

      105,238円

      ( 115,762円 )
      1個 -

      4日目

      -80104960664732593825-0125ウェッジクランプ方式186114118エクストラクロスピッチインチ仕様PNMG11061.9

      105,238円

      ( 115,762円 )
      1個 -

      4日目

      -80104960664732739825-0126ウェッジクランプ方式186114118エクストラクロスピッチミリ仕様PNMG11061.95

      91,509円

      ( 100,660円 )
      1個 -

      4日目

      -8084960664732722825-0127ウェッジクランプ方式186114118クロスピッチミリ仕様PNMG11062

      109,797円

      ( 120,777円 )
      1個 -

      4日目

      10100104960664732609771-9728--------

      157,345円

      ( 173,080円 )
      1個 -

      4日目

      -100144960664732753825-0130ウェッジクランプ方式200162153エクストラクロスピッチミリ仕様PNMG11063.1

      152,125円

      ( 167,338円 )
      1個 -

      4日目

      10125124960664732623771-9736--------

      カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました