(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ 高送りカッタ MFH型 エンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MFH32-S32-10-2T-300
京セラ 高送りカッタ MFH型 エンドミル ホルダー

通常単価(税別)
40,028円
税込単価
44,031円

【特長】・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

MFH32-S32-10-2T-300 解除

Loading...

カタログを表示

MFH32-S32-10-2T-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(mm)
加工用途詳細
JANコード
トラスココード
すくい角(° )A.R.
仕様
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
補足事項
インロー部
レンチ
クランプスクリュー
適合チップ
最高回転数(min⁻¹)
クーラントホール
重量(Kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFH32-S32-10-2T-300

32
300
32
2
-
180
高送りエンドミル、平面削り、斜め沈み加工、ヘリカル加工、バーチカル加工
4960664717446
825-0122
-
スクリュークランプ方式
360
60
60
ロングシャンク
-
-
-
SOMT1004
-
-
1.47
-

1個

40,028( 44,031円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。【用途】・高送りエンドミル・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 高送りカッタ MFH型 エンドミルの型番MFH32-S32-10-2T-300のページです。
型番MFH32-S32-10-2T-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ 高送りカッタ MFH型 エンドミル

京セラ 高送りカッタ MFH型 エンドミル

    ミル ボーリングカッタ TCB

    ミル ボーリングカッタ TCB

      ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06

      ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06

        高精度壁面加工用柄付きカッタ EPO11

        高精度壁面加工用柄付きカッタ EPO11

          TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

          TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

            ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

            ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

              アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20

              アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20

                メーカー 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                通常価格 32,420円 15,630円 17,740円 17,740円 83,140円 41,400円 26,932円
                通常出荷日 2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                加工用途 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝 側面 / 溝 平面
                被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 - -
                取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - - -
                適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット - - -

                京セラ 高送りカッタ MFH型 エンドミルのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                MFH28-S25-10-2T-200
                MFH32-S32-10-2T
                MFH32-S32-10-2T-200
                MFH32-S32-10-3T
                MFH35-S32-10-2T-200
                MFH35-S32-10-2T-300
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?刃径 D
                (φ)
                全長
                (mm)
                シャンク径 (d)
                (mm)
                刃数
                (枚)
                最大切り込み深さ (Ad)
                (mm)
                首下長
                (mm)
                加工用途詳細 JANコード トラスココード すくい角(° )A.R. 仕様 奥行
                (mm)
                高さ
                (mm)

                (mm)
                補足事項 インロー部 レンチ クランプスクリュー 適合チップ 最高回転数(min⁻¹) クーラントホール 重量(Kg)

                41,260円

                ( 45,386円 )
                1個 -

                4日目

                10282002521.540高送りエンドミル、平面削り、斜め沈み加工、ヘリカル加工、バーチカル加工4960664707584654-6609+10°-----インチ仕様DTPM-15SB-4075TRP-15,500-

                33,247円

                ( 36,572円 )
                1個 -

                4日目

                10321503221.570高送りエンドミル、平面削り、斜め沈み加工、ヘリカル加工4960664707478654-6552+10°-----インチ仕様DTPM-15SB-4075TRP-14,000-

                38,210円

                ( 42,031円 )
                1個 -

                4日目

                10322003221.5120高送りエンドミル、平面削り、斜め沈み加工、ヘリカル加工4960664707591654-6617+10°-----インチ仕様DTPM-15SB-4075TRP-14,000-

                35,255円

                ( 38,781円 )
                1個 -

                4日目

                10321503231.570高送りエンドミル、平面削り、斜め沈み加工、ヘリカル加工4960664707485654-6561+10°-----インチ仕様DTPM-15SB-4075TRP-14,000-

                44,094円

                ( 48,503円 )
                1個 -

                4日目

                -35200322-50高送りエンドミル、平面削り、斜め沈み加工、ヘリカル加工4960664707607824-9435-スクリュークランプ方式---ロングシャンク---SOMT1004--1.19

                48,234円

                ( 53,057円 )
                1個 -

                4日目

                -35300322-50高送りエンドミル、平面削り、斜め沈み加工、ヘリカル加工、バーチカル加工4960664717453825-0123-スクリュークランプ方式3606060ロングシャンク---SOMT1004--1.8

                カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました