(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFH050R-10-5T
京セラ 高送りカッタ MFH型 フェースミル ホルダー

京セラ 高送りカッタ MFH型 フェースミル MFH050R-10-5T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
63,427円
税込単価
69,770円

京セラ カッター・刃先交換式エンドミル ミーリング用ホルダ MFH型。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MFH050R-10-5T 解除

Loading...

MFH050R-10-5T の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

MFH160R-14-8T-M【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りエンドミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・インロー部ミリ仕様
・適合チップ:SOMT1405
・JANコード:4960664707799
・トラスココード:824-9425
・質量:3.85kg
MFH080R-10-7T-M【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りエンドミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・インロー部ミリ仕様
・適合チップ:SOMT1004
・JANコード:4960664707683
・トラスココード:824-9419
・質量:1.70kg
MFH125R-14-7T-M【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りエンドミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・インロー部ミリ仕様
・適合チップ:SOMT1405
・JANコード:4960664707782
・トラスココード:824-9424
・質量:2.90kg
MFH080R-14-6T-M【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りエンドミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・インロー部ミリ仕様
・適合チップ:SOMT1405
・JANコード:4960664707751
・トラスココード:824-9421
・質量:1.60kg
MFH100R-14-7T-M【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りエンドミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・インロー部ミリ仕様
・適合チップ:SOMT1405
・JANコード:4960664707775
・トラスココード:824-9423
・質量:2.60kg
MFH050R-10-4T【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りフェースミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工
【商品仕様】
・奥行(mm):192
・高さ(mm):97
・適合チップ:SOMT1004
・幅(mm):93
・スクリュークランプ方式
・インロー部:インチ仕様
・JANコード:4960664731091
・トラスココード:825-0114
・質量:479.1g
MFH063R-10-5T【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りフェースミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工
【商品仕様】
・奥行(mm):192
・高さ(mm):97
・適合チップ:SOMT1004
・幅(mm):93
・スクリュークランプ方式
・インロー部:インチ仕様
・JANコード:4960664731114
・トラスココード:825-0116
・質量:827.9g
MFH063R-14-4T-27M【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りエンドミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・インロー部ミリ仕様
・適合チップ:SOMT1405
・JANコード:4960664707720
・トラスココード:824-9416
・質量:747.50g
MFH080R-14-5T-M【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りエンドミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・インロー部ミリ仕様
・適合チップ:SOMT1405
・JANコード:4960664707744
・トラスココード:824-9420
・質量:1.60kg
MFH063R-14-4T【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りフェースミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工
【商品仕様】
・奥行(mm):192
・高さ(mm):97
・適合チップ:SOMT1405
・幅(mm):93
・スクリュークランプ方式
・インロー部:インチ仕様
・JANコード:4960664731138
・トラスココード:825-0118
・質量:716.7g
MFH050R-10-5T【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りフェースミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工
【商品仕様】
・奥行(mm):192
・高さ(mm):97
・適合チップ:SOMT1004
・幅(mm):93
・スクリュークランプ方式
・インロー部:インチ仕様
・JANコード:4960664731107
・トラスココード:825-0115
・質量:462.3g
MFH063R-14-5T【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りフェースミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工
【商品仕様】
・奥行(mm):192
・高さ(mm):97
・適合チップ:SOMT1405
・幅(mm):93
・スクリュークランプ方式
・インロー部:インチ仕様
・JANコード:4960664731145
・トラスココード:825-0119
・質量:713.2g
MFH063R-10-6T-27M【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りエンドミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・インロー部ミリ仕様
・適合チップ:SOMT1004
・JANコード:4960664707676
・トラスココード:824-9415
・質量:766.00g
MFH100R-14-6T-M【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りエンドミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・インロー部ミリ仕様
・適合チップ:SOMT1405
・JANコード:4960664707768
・トラスココード:824-9422
・質量:2.55kg
MFH063R-14-5T-27M【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りエンドミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工
【商品仕様】
・スクリュークランプ方式
・インロー部ミリ仕様
・適合チップ:SOMT1405
・JANコード:4960664707737
・トラスココード:824-9417
・質量:673.80g

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長(mm)
刃数(枚)
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFH050R-10-5T

50
50
5
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。・高送りフェースミル・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工
・奥行(mm):192・高さ(mm):97・適合チップ:SOMT1004・幅(mm):93・スクリュークランプ方式・インロー部:インチ仕様・JANコード:4960664731107
・トラスココード:825-0115・質量:462.3g

1個

63,427( 69,770円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ カッター・刃先交換式エンドミル ミーリング用ホルダ MFH型。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

MFH050R-10-5Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 高送りカッタ MFH型 フェースミルの型番MFH050R-10-5Tのページです。
型番MFH050R-10-5Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ 高送りカッタ MFH型 フェースミル

京セラ 高送りカッタ MFH型 フェースミル

    ミーリング用ホルダ 高能率

    ミーリング用ホルダ 高能率

      京セラ モジュラータイプ MFH型 ヘッド

      京セラ モジュラータイプ MFH型 ヘッド

        メーカー 京セラ 京セラ 京セラ
        通常価格 52,620円 33,817円 33,247円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  
        加工用途 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル
        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
        取付け方法 アーバー 柄付きタイプ ねじ込み式
        適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート

        京セラ 高送りカッタ MFH型 フェースミルのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        MFH050R-10-4T
        MFH063R-10-6T
        MFH080R-10-7T-M
        MFH080R-10-9T
        MFH080R-14-6T-M
        MFH125R-14-9T-M
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        刃径 D
        (φ)
        全長
        (mm)
        刃数
        (枚)
        仕様1 仕様2 仕様3

        52,620円

        ( 57,882円 )
        1個 -

        4日目

        50504・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。・高送りフェースミル・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工・奥行(mm):192・高さ(mm):97・適合チップ:SOMT1004・幅(mm):93・スクリュークランプ方式・インロー部:インチ仕様・JANコード:4960664731091・トラスココード:825-0114・質量:479.1g

        70,131円

        ( 77,144円 )
        1個 -

        4日目

        63506・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。・高送りフェースミル・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工・奥行(mm):192・高さ(mm):97・適合チップ:SOMT1004・幅(mm):93・スクリュークランプ方式・インロー部:インチ仕様・JANコード:4960664731121・トラスココード:825-0117・質量:820.7g

        68,497円

        ( 75,347円 )
        1個 -

        4日目

        80637・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。・高送りエンドミル・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・スクリュークランプ方式・インロー部ミリ仕様・適合チップ:SOMT1004・JANコード:4960664707683・トラスココード:824-9419・質量:1.70kg-

        68,497円

        ( 75,347円 )
        1個 -

        4日目

        80637・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。・高送りエンドミル・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・スクリュークランプ方式・インロー部ミリ仕様・適合チップ:SOMT1004・JANコード:4960664707690・トラスココード:824-9418・質量:1.60kg-

        64,892円

        ( 71,381円 )
        1個 -

        4日目

        80636・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。・高送りエンドミル・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・スクリュークランプ方式・インロー部ミリ仕様・適合チップ:SOMT1405・JANコード:4960664707751・トラスココード:824-9421・質量:1.60kg-

        105,384円

        ( 115,922円 )
        1個 -

        4日目

        125637・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。・高送りエンドミル・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・スクリュークランプ方式・インロー部ミリ仕様・適合チップ:SOMT1405・JANコード:4960664707782・トラスココード:824-9424・質量:2.90kg-

        カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました