(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・極小径・高送りカッタです・低抵抗でびびりにくく、高能率加工を実現しま...
加工用途 | 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル | 刃径 D(φ) | 10 |
---|---|---|---|
被削材 | 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン | 取付け方法 | 柄付きタイプ |
全長(mm) | 60 | シャンク径 (d)(mm) | 10 |
刃数(枚) | 2 | 適応チップ材種 | 超硬コート |
首下長(mm) | 20 | トラスココード | 827-6551 |
すくい角(° )A.R. | 5 | 仕様1 | ・低抵抗でびびりに強く、高能率加工を実現。・切削可能領域が広く、安定した高送り加工が可能。 |
仕様2 | - | 仕様3 | - |
レンチ | FTP-6 | クランプスクリュー | SB-1840TRP |
適合チップ | LPGT010210ER-GM | 最高回転数(min⁻¹) | 16200 |
焼付き防止剤 | MP-1 | クーラントホール | 有 |
重量(Kg) | 0.03 | RoHS ? | - |
MFH12-S12-01-3T | 【特長】 ・極小径・高送りカッタです。 ・低抵抗でびびりにくく、高能率加工を実現します。 ・BT32など小型マシニングセンタにも対応します。 【用途】 ・高送りエンドミル。 ・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工。 【商品仕様】 ・刃径(mm):12 ・刃数:3 ・全長(mm):80 ・シャンク径(mm):12 ・適合チップ:LPGT0102 ・スクリュークランプ方式 ・標準シャンク ・クーラントホール有り ・JANコード:4960664778379 ・トラスココード:823-0088 ・質量:75.9g |
---|---|
MFH14-S12-01-3T | 【特長】 ・極小径・高送りカッタです。 ・低抵抗でびびりにくく、高能率加工を実現します。 ・BT33など小型マシニングセンタにも対応します。 【用途】 ・高送りエンドミル。 ・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工。 【商品仕様】 ・刃径(mm):14 ・刃数:3 ・全長(mm):80 ・シャンク径(mm):12 ・適合チップ:LPGT0102 ・スクリュークランプ方式 ・オーバーサイズシャンク ・クーラントホール有り ・JANコード:4960664778386 ・トラスココード:823-0089 ・質量:81.7g |
MFH14-W12-01-3T | 【特長】 ・MFH Micro型:極小径・高送りカッタ。低抵抗でびびりにくく、高能率加工を実現します。BT30など小型マシニングセンタにも対応します。 【用途】 ・高送りエンドミル ・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工 【商品仕様】 ・適合チップ:LPGT0102 ・スクリュークランプ方式 ・オーバーサイズシャンク ・クーラントホール有り ・JANコード:4960664778430 ・トラスココード:827-6553 ・質量:68.7g |
MFH08-S10-01-1T | 【特長】 ・極小径・高送りカッタです。 ・低抵抗でびびりにくく、高能率加工を実現します。 ・BT30など小型マシニングセンタにも対応します。 【用途】 ・高送りエンドミル。 ・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工。 【商品仕様】 ・刃径(mm):8 ・刃数:1 ・全長(mm):75 ・シャンク径(mm):10 ・適合チップ:LPGT0102 ・スクリュークランプ方式 ・標準シャンク ・クーラントホール有り ・JANコード:4960664778355 ・トラスココード:823-0086 ・質量:51.4g |
MFH10-S10-01-2T | 【特長】 ・低抵抗でびびりに強く、高能率加工を実現。 ・切削可能領域が広く、安定した高送り加工が可能。 |
MFH16-S16-01-4T | 【特長】 ・極小径・高送りカッタです。 ・低抵抗でびびりにくく、高能率加工を実現します。 ・BT34など小型マシニングセンタにも対応します。 【用途】 ・高送りエンドミル。 ・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工。 【商品仕様】 ・刃径(mm):16 ・刃数:4 ・全長(mm):90 ・シャンク径(mm):16 ・適合チップ:LPGT0102 ・スクリュークランプ方式 ・標準シャンク ・クーラントホール有り ・JANコード:4960664778393 ・トラスココード:823-0090 ・質量:136.5g |
MFH08-W10-01-1T | 【特長】 ・MFH Micro型:極小径・高送りカッタ。低抵抗でびびりにくく、高能率加工を実現します。BT30など小型マシニングセンタにも対応します。 【用途】 ・高送りエンドミル ・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工 【商品仕様】 ・適合チップ:LPGT0102 ・スクリュークランプ方式 ・ウェルドンシャンク ・クーラントホール有り ・JANコード:4960664778409 ・トラスココード:827-6550 ・質量:41.8g |
MFH10-W10-01-2T | 【特長】 ・低抵抗でびびりに強く、高能率加工を実現。 ・切削可能領域が広く、安定した高送り加工が可能。 |
MFH12-W12-01-3T | 【特長】 ・MFH Micro型:極小径・高送りカッタ。低抵抗でびびりにくく、高能率加工を実現します。BT30など小型マシニングセンタにも対応します。 【用途】 ・高送りエンドミル ・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工 【商品仕様】 ・適合チップ:LPGT0102 ・スクリュークランプ方式 ・ウェルドンシャンク ・クーラントホール有り ・JANコード:4960664778423 ・トラスココード:827-6552 ・質量:64g |
MFH16-W16-01-4T | 【特長】 ・MFH Micro型:極小径・高送りカッタ。低抵抗でびびりにくく、高能率加工を実現します。BT30など小型マシニングセンタにも対応します。 【用途】 ・高送りエンドミル ・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工 【商品仕様】 ・適合チップ:LPGT0102 ・スクリュークランプ方式 ・ウェルドンシャンク ・クーラントホール有り ・JANコード:4960664778447 ・トラスココード:827-6554 ・質量:114.9g |
3次元凸型切れ刃:MFH Micro
・低抵抗でびびりに強い
G級品で高精度。3次元凸型切れ刃の働きにより、切削抵抗の上昇を抑制
・広範囲な加工領域に対応
最大縦切込み0.5mmで広範囲な加工領域
小型マニシングセンタでも安定加工が可能
・ソリッドエンドミルからの置換でコストダウン
びびりを抑制し、ソリッドエンドミルを超える加工能率を実現
切削能力
加工実例
PR1535は他社品Iに対し、加工能率が1.3倍以上に向上
加工後の刃先状態も良好で、約2倍の寿命向上が可能
(ユーザー様の評価による)
PR1535は他社品Jに対し、加工時間が30%以上向上
(ユーザー様の評価による)
バーチカル(プランジ)加工
型番 | 最大横切込み(ae) |
---|---|
MFH Micro | 1.7mm |
★:第1推奨 ☆:第2推奨
Ni基耐熱合金、チタン合金は湿式加工を推奨します
表中の太字は推奨値を示します。実際の加工条件に応じて、切削速度、送りを範囲内で調整してください
溝加工時はセンタースルークーラントを推奨します
加工プログラム上の注意点(近似Rの設定)
MFH Micro | ||
---|---|---|
近似R(mm) | 最大食い込み量(mm) | 最大削り残し量(mm) |
R1.0 | 0 | 0.21 |
R1.2(推奨) | 0 | 0.17 |
R1.5 | 0.08 | 0.1 |
R2.0 | 0.28 | 0.01 |
斜め沈み加工(ランピング加工)の注意点
斜め沈み加工の角度はRMPX以下に設定してください
送りは70%以下を目安として設定してください
ヘリカル加工の注意点
ヘリカル加工時には、最小~最大加工穴直径内で使用してください
カッタ方向は、反時計回り(ダウンカット)となるようにしてください(上図参照)
テーブル送りは、推奨条件の50%に下げてください
切りくずが繋がる場合がありますので安全な環境下で加工してください
型番 | 最小加工穴直径φDh1 | 最大加工穴直径φDh2 | 1周あたりの沈み込み最大深さ |
---|---|---|---|
MFH Micro | 2×DCX-3.5 | 2×DCX-2 | 0.5mm |
ドリリング加工の注意点
ドリリング後、そのまま横送りを加工を行う場合は、削り残し部分が切削されるまでは
内径も切削に使用するため、テーブル送りを推奨条件の25%以下にしてください
ドリリング加工時は、軸方向送り速度を0.2mm/rev以下にしてください
型番 | 最大加工深さPd | 底面が平坦となる最小切削長X |
---|---|---|
MFH Micro | 0.5 | DCX-3.5 |
【特長】
・極小径・高送りカッタです
・低抵抗でびびりにくく、高能率加工を実現します
【用途】
・高送りエンドミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工
ミーリング用ホルダ 極小径の型番MFH10-W10-01-2Tのページです。
型番MFH10-W10-01-2Tに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MFH08-S10-01-1T |
MFH08-W10-01-1T |
MFH10-S10-01-2T |
MFH12-S12-01-3T |
MFH14-S12-01-3T |
MFH16-S16-01-4T |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 刃径 D (φ) | 全長 (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 首下長 (mm) | トラスココード | すくい角(° )A.R. | 仕様1 | 仕様2 | 仕様3 | レンチ | クランプスクリュー | 適合チップ | 最高回転数(min⁻¹) | 焼付き防止剤 | クーラントホール | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,383円 ( 18,021円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 8 | 75 | 10 | 1 | 20 | - | - | ・極小径・高送りカッタです。・低抵抗でびびりにくく、高能率加工を実現します。・BT30など小型マシニングセンタにも対応します。・高送りエンドミル。・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工 | ・バーチカル加工・刃径(mm):8・刃数:1・全長(mm):75・シャンク径(mm):10・適合チップ:LPGT0102・スクリュークランプ方式・標準シャンク | ・クーラントホール有り・JANコード:4960664778355・トラスココード:823-0086・質量:51.4g | - | - | - | - | - | - | - | |
20,885円 ( 22,974円 ) | 1個 | - | 4日目 | - | 8 | 58 | 10 | 1 | 16 | - | - | ・MFH Micro型:極小径・高送りカッタ。低抵抗でびびりにくく、高能率加工を実現します。BT30など小型マシニングセンタにも対応します。・高送りエンドミル・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工 | ・バーチカル加工・適合チップ:LPGT0102・スクリュークランプ方式・ウェルドンシャンク・クーラントホール有り・JANコード:4960664778409 | ・トラスココード:827-6550・質量:41.8g | - | - | - | - | - | - | - | |
14,910円 ( 16,401円 ) | 1個 | - | 2日目 | - | 10 | 80 | 10 | 2 | 20 | 823-0087 | 5 | ・低抵抗でびびりに強く、高能率加工を実現。・切削可能領域が広く、安定した高送り加工が可能。 | - | - | FTP-6 | SB-1840TRP | LPGT010210ER-GM | 16200 | MP-1 | 有 | 0.04 | |
20,174円 ( 22,191円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 12 | 80 | 12 | 3 | 20 | - | - | ・極小径・高送りカッタです。・低抵抗でびびりにくく、高能率加工を実現します。・BT32など小型マシニングセンタにも対応します。・高送りエンドミル。・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工 | ・バーチカル加工。・刃径(mm):12・刃数:3・全長(mm):80・シャンク径(mm):12・適合チップ:LPGT0102・スクリュークランプ方式・標準シャンク | ・クーラントホール有り・JANコード:4960664778379・トラスココード:823-0088・質量:75.9g | - | - | - | - | - | - | - | |
25,850円 ( 28,435円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 14 | 80 | 12 | 3 | 20 | - | - | ・極小径・高送りカッタです。・低抵抗でびびりにくく、高能率加工を実現します。・BT33など小型マシニングセンタにも対応します。・高送りエンドミル。・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工 | ・バーチカル加工。・刃径(mm):14・刃数:3・全長(mm):80・シャンク径(mm):12・適合チップ:LPGT0102・スクリュークランプ方式・オーバーサイズシャンク | ・クーラントホール有り・JANコード:4960664778386・トラスココード:823-0089・質量:81.7g | - | - | - | - | - | - | - | |
32,420円 ( 35,662円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 16 | 90 | 16 | 4 | 25 | - | - | ・極小径・高送りカッタです。・低抵抗でびびりにくく、高能率加工を実現します。・BT34など小型マシニングセンタにも対応します。・高送りエンドミル。・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工 | ・バーチカル加工。・刃径(mm):16・刃数:4・全長(mm):90・シャンク径(mm):16・適合チップ:LPGT0102・スクリュークランプ方式・標準シャンク | ・クーラントホール有り・JANコード:4960664778393・トラスココード:823-0090・質量:136.5g | - | - | - | - | - | - | - |
型番 |
---|
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針