(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 13枚羽根 CR MFC-80S用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 13枚羽根 CR MFC-80S用

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,404円 29,866円
税込単価
36,744円 32,853円

【特長】・クラッチ付タイプです。【用途】・MFC-80S用【商品仕様】・外径1...

詳細情報を確認する

型番

MF-80SR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF-80SR

1個

33,404円

29,866

( 32,853円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラッチ付タイプです。
【用途】
・MFC-80S用
【商品仕様】
・外径143ミリ
・13枚羽根
・JANコード:4971770092105
・トラスココード:850-9165
・質量:1.96kg
【材質/仕上】
・材質CR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 13枚羽根 CR MFC-80S用の型番MF-80SRのページです。
型番MF-80SRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 13枚羽根 CR MFC-80S用

工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 13枚羽根 CR MFC-80S用

    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 CR MFC-65K用

    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 CR MFC-65K用

      工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 9枚羽根 CR MF(C)-50S・MFC-50SX用

      工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 9枚羽根 CR MF(C)-50S・MFC-50SX用

        工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF-25SRL

        工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF-25SRL

          工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 12枚羽根 CR

          工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 12枚羽根 CR

            工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR

            工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR

              工進 ラバーマスター用 インペラー MF-4024X用 CR

              工進 ラバーマスター用 インペラー MF-4024X用 CR

                工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 9枚羽根 CR

                工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 9枚羽根 CR

                  工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 CR

                  工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 CR

                    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 NBR

                    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 NBR

                      工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 CR MF-50M用

                      工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 CR MF-50M用

                        工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 8枚羽根 CR

                        工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 8枚羽根 CR

                          工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 NBR

                          工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 NBR

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進
                            通常価格 33,404円 31,779円 10,219円 6,073円 24,528円 11,377円 8,389円 10,492円 8,389円 18,100円 18,016円 11,377円 8,704円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   4日目   1日目   4日目   3日目   3日目   3日目  

                            工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 13枚羽根 CR MFC-80S用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました