(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミナ ミナフォーム3mm、1500mm幅100m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミナ ミナフォーム3mm、1500mm幅100m巻

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
37,462円 27,575円
税込単価
41,208円 30,333円

【特長】・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。・小傷の防止に効果を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    発泡緩衝材
  • 厚み(mm):
    3
  • 幅(mm):
    1500
  • 長さ(m):
    100
  • トラスココード:
    816-6602
  • 質量(g):
    15000
  • 材質1:
    ポリエチレン

型番

MF530RX1500X100M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF530RX1500X100M

1個

37,462円

27,575

( 30,333円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。
・小傷の防止に効果を発します。
・巻物でお好きなサイズで梱包できます。
【用途】
・精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護。
【商品仕様】
・幅(mm):1500
・長さ(m):100
・厚み(mm):3
・厚み約3mm、1500~1560幅×100m巻
・トラスココード:816-6602
・質量:15kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミナ ミナフォーム3mm、1500mm幅100m巻の型番MF530RX1500X100Mのページです。
型番MF530RX1500X100Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミナ ミナフォーム3mm、1500mm幅100m巻

ミナ ミナフォーム3mm、1500mm幅100m巻

    ミナ ミナフォーム8mm、1000mm幅75m巻

    ミナ ミナフォーム8mm、1000mm幅75m巻

      ミナ ミナフォーム4mm、1000mm幅75m巻

      ミナ ミナフォーム4mm、1000mm幅75m巻

        ミナ ミナフォーム0.5mm、1000mm幅600m巻

        ミナ ミナフォーム0.5mm、1000mm幅600m巻

          ミナ ミナフォーム0.5mm、1200mm幅600m巻

          ミナ ミナフォーム0.5mm、1200mm幅600m巻

            ミナ ミナフォーム4mm、1200mm幅75m巻

            ミナ ミナフォーム4mm、1200mm幅75m巻

              ミナ ミナフォーム6mm、1000mm幅50m巻

              ミナ ミナフォーム6mm、1000mm幅50m巻

                ミナ ミナフォーム1mm、1300mm幅300m巻

                ミナ ミナフォーム1mm、1300mm幅300m巻

                  ミナ ミナフォーム1mm、1500mm幅300m巻

                  ミナ ミナフォーム1mm、1500mm幅300m巻

                    梱包シート ミナフォーム

                    梱包シート ミナフォーム

                      積層品緩衝材 ミナフォーム

                      積層品緩衝材 ミナフォーム

                        積層品緩衝材,緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用

                        積層品緩衝材,緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用

                          積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)

                          積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)

                            メーカー 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 37,462円 33,779円 27,061円 23,924円 34,498円 17,875円 28,558円 21,303円 40,693円 17,801円 2,677円 8,618円 2,428円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目~   4日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材
                            厚み(mm) 3 8 4 0.5 0.5 4 6 1 1 - - - -
                            幅(mm) 1500 1000 1000 1000 1200 1200 1000 1300 1500 - 1000 1000 1000
                            長さ(m) 100 75 75 600 600 75 50 300 300 - - - -
                            トラスココード 816-6602 816-6596 816-6594 816-6593 816-6597 816-6598 816-6595 816-6599 816-6600 - - - -

                            ミナ ミナフォーム3mm、1500mm幅100m巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました