(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 8枚羽根 CR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 8枚羽根 CR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,377円
税込単価
12,515円

【特長】・海水用キー式です。【用途】・MF用交換インペラー【商品仕様】・40ミ...

詳細情報を確認する

型番

MF-40KR 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF-40KR

1個

11,377( 12,515円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・海水用キー式です。
【用途】
・MF用交換インペラー
【商品仕様】
・40ミリポンプ用
・8枚羽根
・JANコード:4971770091863
・トラスココード:850-9082
・質量:0.52kg
【材質/仕上】
・CR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 8枚羽根 CRの型番MF-40KRのページです。
型番MF-40KRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 8枚羽根 CR

工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 8枚羽根 CR

    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR

    工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR

      工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 NBR

      工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 NBR

        工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 CR

        工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 CR

          工進 ラバーマスター用 インペラー MF-4024X用 CR

          工進 ラバーマスター用 インペラー MF-4024X用 CR

            工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 9枚羽根 CR

            工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 9枚羽根 CR

              工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF-25SRL

              工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF-25SRL

                工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF-20SRE

                工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF-20SRE

                  工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

                  工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

                    工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

                    工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

                      ブロワアフターパーツ

                      ブロワアフターパーツ

                        工進 ポンディ 清水用

                        工進 ポンディ 清水用

                          タカギ アウトドアポンプ

                          タカギ アウトドアポンプ

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 タカギ
                            通常価格 11,377円 11,377円 8,704円 8,389円 8,389円 10,492円 6,073円 3,670円 26,768円 26,924円 500円 19,124円 2,869円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   4日目   1日目   8日目   1日目   11日目   1日目   11日目   1日目  

                            工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 8枚羽根 CRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト