(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツルミ ミニフロート b接点用 20M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツルミ ミニフロート b接点用 20M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,228円
税込単価
15,651円

【特長】・思いきって小さくしたフロート構造です。・a接点用とb接点用の2種類が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • JANコード:
    4944792105931
  • トラスココード:
    850-8497
  • 質量(g):
    1500.0
  • 材質1:
    フロート本体:ABS樹脂

型番

MF-3B-20M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF-3B-20M

1個

14,228( 15,651円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・思いきって小さくしたフロート構造です。
・a接点用とb接点用の2種類があります。
・耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
【用途】
・増水または渇水などの警報用フロートに。
【商品仕様】
・ケーブル:20m
・JANコード:4944792105931
・トラスココード:850-8497
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・フロート本体:ABS樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツルミ ミニフロート b接点用 20Mの型番MF-3B-20Mのページです。
型番MF-3B-20Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツルミ ミニフロート b接点用 20M

ツルミ ミニフロート b接点用 20M

    ツルミ ミニフロート a接点用 20M

    ツルミ ミニフロート a接点用 20M

      ツルミ ミニフロート b接点用 15M

      ツルミ ミニフロート b接点用 15M

        ツルミ ミニフロート a接点用 15M

        ツルミ ミニフロート a接点用 15M

          ミニフロート a接点用 10M

          ミニフロート a接点用 10M

            ツルミ ミニフロート b接点用 10M

            ツルミ ミニフロート b接点用 10M

              ツルミ ミニフロート a接点用 25M

              ツルミ ミニフロート a接点用 25M

                ツルミ ミニフロート b接点用 30M

                ツルミ ミニフロート b接点用 30M

                  ツルミ ミニフロート a接点用 30M

                  ツルミ ミニフロート a接点用 30M

                    位置検出用ミニフロート

                    位置検出用ミニフロート

                      工進 ポンディ 清水用

                      工進 ポンディ 清水用

                        工進 マリンペット 24Vタイプ

                        工進 マリンペット 24Vタイプ

                          三相200V 水中ポンプ

                          三相200V 水中ポンプ

                            メーカー 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 工進 工進 エスコ
                            通常価格 14,228円 14,137円 12,572円 12,572円 11,085円 11,085円 15,750円 18,022円 18,088円 9,692円 15,941円 18,914円 41,340円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - - 電動式
                            JANコード 4944792105931 4944792105870 4944792105924 4944792105863 4944792105856 4944792105917 4944792105887 4944792105955 4944792105894 - - - -
                            トラスココード 850-8497 850-8492 850-8496 850-8491 850-8490 850-8495 850-8493 850-8499 850-8494 - - - -
                            質量(g) 1500.0 1500.0 1400.0 1400.0 1000.0 1000.0 1700.0 1900.0 1900.0 97.0 - - -
                            材質1 フロート本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 本体:ABS樹脂 - - -

                            ツルミ ミニフロート b接点用 20Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました