(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

位置検出用ミニフロート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:MF-3B-6M
位置検出用ミニフロート イチケンシュツヨウミニフロート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,692円
税込単価
10,661円

【特長】・思いきって小さくしたフロート構造です。・耐油・耐塩素ケーブルを使用し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ポンプ使用時の位置検出用スナップフロート
  • 質量(g):
    97.0
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 電源コード長さ(m):
    6
  • 本体高さ(mm):
    93
  • 本体全幅(mm):
    64
  • 全長(mm):
    64
  • 最大使用電圧(V):
    AC/DC 30
  • 使用温度(℃):
    0~50

型番

MF-3B-6M 解除

Loading...

カタログを表示

MF-3B-6Mの仕様・寸法情報

商品タイプ関連商品その他オプション
詳細タイプポンプ使用時の位置検出用スナップフロートJANコード4944792105900
トラスココード835-8633質量(g)97.0
材質1本体:ABS樹脂電源コード長さ(m)6
本体高さ(mm)93本体全幅(mm)64
全長(mm)64最大使用電圧(V)AC/DC 30
使用温度(℃)0~50接点b接点

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
接点
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF-3B-6M

4944792105900
835-8633
b接点

1個

9,692( 10,661円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・思いきって小さくしたフロート構造です。
・耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
【用途】
・増水または渇水などの警報用フロートに。
【材質】
・本体:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

位置検出用ミニフロートの型番MF-3B-6Mのページです。
型番MF-3B-6Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

位置検出用ミニフロート

位置検出用ミニフロート

    ツルミ ミニフロート b接点用 10M

    ツルミ ミニフロート b接点用 10M

      ツルミ ミニフロート b接点用 20M

      ツルミ ミニフロート b接点用 20M

        汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz

        汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz

          ツルミ ミニフロート b接点用 15M

          ツルミ ミニフロート b接点用 15M

            汚物用水中ポンプ (非自動)  50Hz

            汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz

              ミニフロート a接点用 10M

              ミニフロート a接点用 10M

                ツルミ ミニフロート a接点用 20M

                ツルミ ミニフロート a接点用 20M

                  汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

                  汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

                    ツルミ ミニフロート b接点用 30M

                    ツルミ ミニフロート b接点用 30M

                      バッテリー電源式 水中ポンプ

                      バッテリー電源式 水中ポンプ

                        オーバルフロート

                        オーバルフロート

                          水中スラリーポンプ (非自動)

                          水中スラリーポンプ (非自動)

                            メーカー 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 新明和工業 寺田ポンプ製作所
                            通常価格 9,692円 11,085円 14,228円 114,313円 12,572円 114,313円 11,085円 14,137円 140,005円 18,022円 36,863円 10,391円 62,925円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   4日目   11日目   4日目   5日目~   4日目   4日目   6日目~   4日目   2日目~   4日目   4日目~  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品 - 関連商品 関連商品 - 関連商品 電動式 関連商品 -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - オプション -
                            詳細タイプ ポンプ使用時の位置検出用スナップフロート - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 97.0 1000.0 1500.0 - 1400.0 - 1000.0 1500.0 - 1900.0 - - -
                            材質1 本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 - フロート本体:ABS樹脂 - フロート本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 - フロート本体:ABS樹脂 - - -

                            位置検出用ミニフロートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MF-3A-6M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 接点

                            9,692円

                            ( 10,661円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            4944792105849835-8632a接点
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 接点

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト