(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニフロート a接点用 10M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニフロート a接点用 10M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,085円
税込単価
12,194円

【特長】・小型のフロート構造です・増水または渇水などの警報用フロートに適してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • JANコード:
    4944792105856
  • トラスココード:
    850-8490
  • 質量(g):
    1000.0
  • 材質1:
    フロート本体:ABS樹脂

型番

MF-3A-10M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF-3A-10M

1個

11,085( 12,194円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型のフロート構造です
・増水または渇水などの警報用フロートに適しています
・自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します
・耐油・耐塩素ケーブルを使用しています
【用途】
・増水、渇水警報用
・ポンプの自動運転用
【商品仕様】
・ケーブル:10m
・JANコード:4944792105856
・トラスココード:850-8490
・質量:1kg
【材質/仕上】
・フロート本体:ABS樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニフロート a接点用 10Mの型番MF-3A-10Mのページです。
型番MF-3A-10Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニフロート a接点用 10M

ミニフロート a接点用 10M

    ツルミ ミニフロート a接点用 15M

    ツルミ ミニフロート a接点用 15M

      ツルミ ミニフロート a接点用 30M

      ツルミ ミニフロート a接点用 30M

        ツルミ ミニフロート a接点用 25M

        ツルミ ミニフロート a接点用 25M

          ツルミ ミニフロート b接点用 15M

          ツルミ ミニフロート b接点用 15M

            ツルミ ミニフロート b接点用 20M

            ツルミ ミニフロート b接点用 20M

              ツルミ ミニフロート a接点用 20M

              ツルミ ミニフロート a接点用 20M

                ツルミ ミニフロート b接点用 30M

                ツルミ ミニフロート b接点用 30M

                  位置検出用ミニフロート

                  位置検出用ミニフロート

                    オーバルフロート

                    オーバルフロート

                      工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZ

                      工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZ

                        工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZ

                        工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZ

                          小型汚水用水中ポンプ

                          小型汚水用水中ポンプ

                            メーカー 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 新明和工業 工進 工進 寺田ポンプ製作所
                            通常価格 11,085円 12,572円 18,088円 15,750円 12,572円 14,228円 14,137円 18,022円 9,692円 10,391円 43,594円 43,440円 23,916円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - - 電動式
                            JANコード 4944792105856 4944792105863 4944792105894 4944792105887 4944792105924 4944792105931 4944792105870 4944792105955 - - - - -
                            トラスココード 850-8490 850-8491 850-8494 850-8493 850-8496 850-8497 850-8492 850-8499 - - - - -
                            質量(g) 1000.0 1400.0 1900.0 1700.0 1400.0 1500.0 1500.0 1900.0 97.0 - - - -
                            材質1 フロート本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 フロート本体:ABS樹脂 本体:ABS樹脂 - - - -

                            ミニフロート a接点用 10Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました