(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ラバレックスポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ラバレックスポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,781円
税込単価
50,359円

【特長】・瞬間自吸のフレキシブルゴムインペラポンプです。【用途】・ハッチの排水...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF-25S

1個

45,781( 50,359円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬間自吸のフレキシブルゴムインペラポンプです。
【用途】
・ハッチの排水・緊急排水に
・甲板・船倉の清掃に
【商品仕様】
・ポンプ単体です。(ポンプは砲金製)
・インペラはスプライン型
・JANコード:4971770091429
・トラスココード:850-9059
・質量:4.8kg
【材質/仕上】
・砲金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 ラバレックスポンプの型番MF-25Sのページです。
型番MF-25Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ラバレックスポンプ

工進 ラバレックスポンプ

    工進 ラバレックスポンプ 11.6kg

    工進 ラバレックスポンプ 11.6kg

      工進 ラバレックスポンプ 6kg

      工進 ラバレックスポンプ 6kg

        工進 ラバレックスポンプクラッチ付き

        工進 ラバレックスポンプクラッチ付き

          工進 ラバーマスター 口径25ミリ

          工進 ラバーマスター 口径25ミリ

            工進 ラバーマスター 口径40ミリ

            工進 ラバーマスター 口径40ミリ

              タービンポンプ

              タービンポンプ

                工進 ラバレックスポンプ 200Vモーター付き

                工進 ラバレックスポンプ 200Vモーター付き

                  M型多段ポンプ

                  M型多段ポンプ

                    工進 パブールポンプ  口径40ミリ

                    工進 パブールポンプ 口径40ミリ

                      工進 ニュービルジキング 12Vタイプ

                      工進 ニュービルジキング 12Vタイプ

                        工進 ニュービルジキング 24Vタイプ

                        工進 ニュービルジキング 24Vタイプ

                          工進 パブールポンプ  口径80ミリ

                          工進 パブールポンプ 口径80ミリ

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 工進 工進 川本製作所 工進 テラル 工進 工進 工進 工進
                            通常価格 45,781円 89,640円 52,725円 63,348円 121,063円 168,757円 174,067円 204,806円 329,165円 51,203円 25,886円 24,738円 82,038円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   3日目   4日目~   6日目   2日目   3日目   4日目   4日目   4日目  

                            工進 ラバレックスポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました