(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無給油式ダイヤフラムポンプシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

無給油式ダイヤフラムポンプシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,675円 67,345円
税込単価
86,543円 74,080円

【特長】・分解、組み立てが簡単でメンテナンスが容易です・連続連転での使用の場合...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アルミダイカスト

型番

MF-20-D-1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
定格圧力(MPa)
排気速度(l/min)
電源(V)
トラスココード
質量(g)
口径
最高圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF-20-D-1

ドライ式
0.039以内
30/35(50/60Hz)
単相100
851-0028
5000.0
PT1/4
0.196以上

1個

78,675円

67,345

( 74,080円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解、組み立てが簡単でメンテナンスが容易です
・連続連転での使用の場合常用真空度でご使用下さい
・無給油式ドライタイプのポンプの為、接ガス部に油を使用しておりません
・小型で偏心量を少なく取りダイアフラムへの負担が少なく低振動、低騷音
・特殊ガスの吸引用の場合は耐ガス用のゴムをご利用ください
・ダイアフラム及びバルプシートは独自設計の特殊ゴムを使用しており信頼性、耐久性があり長寿命です
【用途】
・医療機器
・印刷機器
・写真製版
・真空パック
・理科学機器
・分析計の吸引ポンプ
・産業機器
・事務機器
・プリンター等フィルムの吸着

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無給油式ダイヤフラムポンプシリーズの型番MF-20-D-1のページです。
型番MF-20-D-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無給油式ダイヤフラムポンプシリーズ

無給油式ダイヤフラムポンプシリーズ

    ヤマダ ダイヤフラムポンプNDP-80BAHT

    ヤマダ ダイヤフラムポンプNDP-80BAHT

      KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 400(W) 屋外型

      KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 400(W) 屋外型

        KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 200(W  屋外型 28kg

        KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 200(W  屋外型 28kg

          KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製

          KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製

            KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 400(W) 屋外型

            KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 400(W) 屋外型

              KUK ダイヤフラム式定量ポンプ MMA製 最大吐出圧 0.5MPa

              KUK ダイヤフラム式定量ポンプ MMA製 最大吐出圧 0.5MPa

                KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 200(W) 屋外型 28kg

                KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 200(W) 屋外型 28kg

                  KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 400(W) 屋外型

                  KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 400(W) 屋外型

                    KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 200(W) 屋外型 27kg

                    KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PVC製 200(V) 200(W) 屋外型 27kg

                      ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

                      ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

                        メーカー ミツミ ヤマダコーポレーション 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 タクミナ
                        通常価格 78,675円 293,368円 418,384円 396,873円 104,122円 418,384円 75,756円 278,906円 282,107円 243,750円 135,953円
                        通常出荷日 15日目   12日目~   11日目   11日目   7日目   11日目   7日目   11日目   11日目   11日目   7日目~  
                        材質1 アルミダイカスト - - - - - - - - - -

                        無給油式ダイヤフラムポンプシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました