(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2連伸縮梯子スカイライト2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2連伸縮梯子スカイライト2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,082円
税込単価
82,590円

【特長】・厳しい条件に耐える作業用として使用できます。・下端幅を広げ安定性も考...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 伸縮前全長(m):
    3~3.9
  • 伸縮後全長(m):
    6~6.9
  • JANコード:
    4984842100035
  • トラスココード:
    851-4791
  • 質量(g):
    17200.0
  • 材質1:
    アルミ
  • 全長(m):
    3.85~6.65

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MED6.5

1個

75,082( 82,590円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳しい条件に耐える作業用として使用できます。
・下端幅を広げ安定性も考慮しました。
【用途】
・電気工事など。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2連伸縮梯子スカイライト2の型番MED6.5のページです。
型番MED6.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2連伸縮梯子スカイライト2

2連伸縮梯子スカイライト2

    2連伸縮梯子スカイライナー

    2連伸縮梯子スカイライナー

      アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

      アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

        脚部伸縮式 2連はしご

        脚部伸縮式 2連はしご

          2連はしご CX-DE

          2連はしご CX-DE

            1連はしご アルフ

            1連はしご アルフ

              伸縮はしご スーパーラダーSL型

              伸縮はしご スーパーラダーSL型

                はしご(アルミ製)

                はしご(アルミ製)

                  1連はしご プロ

                  1連はしご プロ

                    1連梯子 ノッポシングル

                    1連梯子 ノッポシングル

                      避難用ロープはしご EKシリーズ

                      避難用ロープはしご EKシリーズ

                        メーカー ナカオ ナカオ アルインコ アルインコ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ ピカコーポレイション ナカオ アズワン
                        通常価格 75,082円 41,124円 33,334円 112,039円 44,994円 70,788円 137,501円 36,420円 102,702円 14,375円 38,277円
                        通常出荷日 3日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   3日目~   12日目  
                        商品タイプ 2連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 伸縮はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご -
                        規格 規格無し その他規格 その他規格 規格無し その他規格 その他規格 規格無し その他規格 JIS規格品 その他規格 -
                        最大使用質量(kg) 120 100 100 100 100 150 100 100 130 100 100
                        伸縮前全長(m) 3~3.9 - 2~2.9 - - - ~1.9 - - - -
                        伸縮後全長(m) 6~6.9 - 4~4.9 - - - - - - - -

                        2連伸縮梯子スカイライト2のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました