(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギヤーポンプ(横型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ME-1YV-1
ギヤーポンプ(横型) ギヤーポンプ(ヨコガタ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
135,586円 91,642円
税込単価
149,145円 100,806円

【特長】・横型タイプです。・吸込口が左右2ヶ所にあるため使用状態によりどちらか...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    鋳鉄製

(i)ご注意

  • ※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ME-1YV-1 解除

Loading...

商品情報を表示

ME-1YV-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
本体寸法全高(mm)
本体寸法全長(mm)
本体寸法全幅(mm)
口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ME-1YV-1

53~70
850-9720
19000.0
25
313
380
262
1インチ(25A)

1個

135,586円

91,642

( 100,806円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横型タイプです。
・吸込口が左右2ヶ所にあるため使用状態によりどちらからの吸入もできます。
【用途】
・潤滑油など、油類の移送に。

(i)ご注意

  • ※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ギヤーポンプ(横型)の型番ME-1YV-1のページです。
型番ME-1YV-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギヤーポンプ(横型)

ギヤーポンプ(横型)

    工進 ギヤーポンプ

    工進 ギヤーポンプ

      ギヤーポンプ(単独ベース型)

      ギヤーポンプ(単独ベース型)

        ギヤーポンプ(電動機連結型)

        ギヤーポンプ(電動機連結型)

          ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

          ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

            ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

            ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

              NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

              NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

                ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 単独ベース型

                ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 単独ベース型

                  ギアポンプ(モーター連結型)MES型

                  ギアポンプ(モーター連結型)MES型

                    エア式ハンディ遠心ポンプ

                    エア式ハンディ遠心ポンプ

                      ギアポンプ(モーター連結型)KA型

                      ギアポンプ(モーター連結型)KA型

                        オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

                        オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

                          電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

                          電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

                            メーカー 亀嶋鉄工所 工進 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 アクアシステム 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 アクアシステム
                            通常価格 135,586円 13,921円 48,745円 474,034円 75,065円 105,807円 254,661円 55,296円 96,820円 87,390円 69,065円 442,533円 133,340円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   8日目   4日目~   4日目~   1日目~   5日目~   8日目   10日目  
                            材質1 鋳鉄製 - 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 ステンレス(SUS304(SCS13)) 鋳鉄製 鋳鉄 - - ステンレス(SUS304(SCS13)) -

                            ギヤーポンプ(横型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ME-1YV-11/2
                            ME-1YV-11/4
                            ME-1YV-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            トラスココード 質量(g) 口径(mm) 本体寸法全高(mm) 本体寸法全長(mm) 本体寸法全幅(mm) 口径

                            153,828円

                            ( 169,211円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            105~139850-972134500.0403904903441 1/2インチ(40A)

                            135,977円

                            ( 149,575円 )
                            1個 -

                            4日目

                            75~99850-972226000.0323284552871 1/4インチ(32A)

                            267,376円

                            ( 294,114円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            164~218850-972358000.0504505904082インチ(50A)

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました