(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギヤーポンプ(単独ベース型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ME-1V-3/4
ギヤーポンプ(単独ベース型) ギヤーポンプ(タンドクベースガタ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,745円 43,012円
税込単価
53,620円 47,313円

【特長】・単独ベース型です。・ギヤーは当社独自のインボリュート歯型を採用してお...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    鋳鉄製

(i)ご注意

  • ※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。

型番

ME-1V-3/4 解除

Loading...

商品情報を表示

ME-1V-3/4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
最高圧力(MPa)
本体寸法全高(mm)
本体寸法全長(mm)
本体寸法全幅(mm)
口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ME-1V-3/4

26~35
850-9719
10000.0
20
0.4
245
300
203
3/4インチ(20A)

1個

48,745円

43,012

( 47,313円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単独ベース型です。
・ギヤーは当社独自のインボリュート歯型を採用しております。
・軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。
【用途】
・潤滑油など、油類の移送に。

(i)ご注意

  • ※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ギヤーポンプ(単独ベース型)の型番ME-1V-3/4のページです。
型番ME-1V-3/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギヤーポンプ(単独ベース型)

ギヤーポンプ(単独ベース型)

    ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 単独ベース型

    ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 単独ベース型

      ギヤーポンプ(電動機連結型)

      ギヤーポンプ(電動機連結型)

        ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

        ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

          ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

          ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

            ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

            ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

              オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

              オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

                ギアポンプ(ギアポンプ単体)

                ギアポンプ(ギアポンプ単体)

                  ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

                  ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

                    ポンプSH

                    ポンプSH

                      オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)

                      オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)

                        ギヤーポンプ(横型)

                        ギヤーポンプ(横型)

                          工進 GLポンプ

                          工進 GLポンプ

                            メーカー 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 工進
                            通常価格 48,745円 55,296円 474,034円 105,807円 75,065円 21,231円 442,533円 13,333円 12,425円 214,688円 174,128円 135,586円 77,919円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目   8日目   1日目   7日目   4日目~   3日目~   1日目~   3日目  
                            材質1 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 ステンレス(SUS304(SCS13)) 鋳鉄 - - ステンレス(SUS304(SCS13)) 鋳鉄製 -

                            ギヤーポンプ(単独ベース型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ME-1V-1
                            ME-1V-11/2
                            ME-1V-11/4
                            ME-1V-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            トラスココード 質量(g) 口径(mm) 最高圧力(MPa) 本体寸法全高(mm) 本体寸法全長(mm) 本体寸法全幅(mm) 口径

                            61,601円

                            ( 67,761円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            53~70850-971318000.0250.53053802541インチ(25A)

                            137,600円

                            ( 151,360円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            105~139850-971434000.040-4114353561 1/2インチ(40A)

                            64,115円

                            ( 70,527円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            75~99850-971525000.0320.53584053051 1/4インチ(32A)

                            182,118円

                            ( 200,330円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            164~218850-971662000.0500.54745954062インチ(50A)

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました