(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギヤーポンプ(電動機連結型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ギヤーポンプ(電動機連結型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
474,034円
税込単価
521,437円

【特長】・モーター、エンジン共通ベースに取付けた型で、ベースは大小モーター、エ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    鋳鉄製
  • 最高圧力(MPa):
    0.5
  • 電源(V):
    200
  • 品名:
    ギヤーポンプ(電動機連結型) 

(i)ご注意

  • ※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ME-1S-21/2 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
出力(kW)
本体寸法全高(mm)
本体寸法全長(mm)
本体寸法全幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ME-1S-21/2

285~380
850-9711
178000.0
65
3.7
625
995
630

1個

474,034( 521,437円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター、エンジン共通ベースに取付けた型で、ベースは大小モーター、エンジンいずれも取付け出来るスライド式を採用していますので取付けに手間がかからず、なおコンパクトにセット出来、移動する場合など非常に便利です
【用途】
・潤滑油など、油類の移送に

(i)ご注意

  • ※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ギヤーポンプ(電動機連結型)の型番ME-1S-21/2のページです。
型番ME-1S-21/2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギヤーポンプ(電動機連結型)

ギヤーポンプ(電動機連結型)

    ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

    ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

      ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

      ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

        オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

        オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

          ギヤーポンプ(単独ベース型)

          ギヤーポンプ(単独ベース型)

            ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 単独ベース型

            ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 単独ベース型

              ギアポンプ(モーター連結型)MES型

              ギアポンプ(モーター連結型)MES型

                ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

                ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

                  ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

                  ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

                    ポンプOPG

                    ポンプOPG

                      ギアポンプ(モーター連結型)KA型

                      ギアポンプ(モーター連結型)KA型

                        ヤマダ オイルディスペンサー

                        ヤマダ オイルディスペンサー

                          工進 チェンジマスター 24Vタイプ

                          工進 チェンジマスター 24Vタイプ

                            メーカー 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション 亀嶋鉄工所 ヤマダコーポレーション 工進
                            通常価格 474,034円 105,807円 75,065円 442,533円 48,745円 55,296円 96,820円 21,231円 12,425円 382,039円 69,065円 70,000円 108,333円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目~   8日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   7日目   4日目~   5日目~   6日目   1日目~  
                            材質1 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 ステンレス(SUS304(SCS13)) 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄 鋳鉄製 - - - - -
                            最高圧力(MPa) 0.5 - - 0.2 - - - - - - 0.3 - -
                            電源(V) 200 200 200 200 - - - - - - - - -
                            品名 ギヤーポンプ(電動機連結型)  - ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)  - - - - - - - - - -

                            ギヤーポンプ(電動機連結型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました