(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動エンドレスウインチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動エンドレスウインチ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
138,929円 ~ 156,527円  特別価格 
税込価格
152,822円 ~ 172,180円  特別価格 

【特長】・スリップを防止し安定した往復牽引を手動ウインチで実現しました・特殊ワ...

詳細情報を確認する

  • 仕様3:
    幅(mm):279・奥行(mm):345・高さ(mm):236・ハンドル操作は回転式となります・質量:30kg【材質/仕上】・FCD鋳物

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ワイヤロープは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

ME-10-B【用途】
・重量物の昇降、または牽引作業に。
【商品仕様】
・最大能力(t):1.0
・減速比:1/19
・適合ワイヤー径(mm):8
・ハンドル長(有効最大値)(mm):300
・トラスココード:794-6473
ME-5-L【用途】
・水平面での重量物の往復牽引、扉、ネットの開閉作業に。
【商品仕様】
・最大能力(t):0.5
・減速比:1/13.3
・適合ワイヤー径(mm):6
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・使用ワイヤロープ:Φ6mm
・ワイヤロープ収容量(mm×m):Φ8mm(収納しません)
・トラスココード:794-6503
ME-10-L【用途】
・水平面での重量物の往復牽引、扉、ネットの開閉作業に。
【商品仕様】
・最大能力(t):1.0
・減速比:1/19
・適合ワイヤー径(mm):8
・ハンドル長(有効最大値)(mm):300
・トラスココード:794-6481
ME-5-B【用途】
・重量物の昇降、または牽引作業に。
【商品仕様】
・最大能力(t):0.5
・減速比:1/13.3
・適合ワイヤー径(mm):6
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・使用ワイヤロープ:Φ6mm
・ワイヤロープ収容量(mm×m):Φ8mm(収納しません)
・トラスココード:794-6490
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・重量物の昇降、または牽引作業に。・最大能力(t):0.5・減速比:1/13.3
・適合ワイヤー径(mm):6・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・使用ワイヤロープ:Φ6mm・ワイヤロープ収容量(mm×m):Φ8mm(収納しません)・トラスココード:794-6490

1個

150,695円

133,952

( 147,347円 )

9日目

・水平面での重量物の往復牽引、扉、ネットの開閉作業に。・最大能力(t):0.5・減速比:1/13.3
・適合ワイヤー径(mm):6・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・使用ワイヤロープ:Φ6mm・ワイヤロープ収容量(mm×m):Φ8mm(収納しません)・トラスココード:794-6503

1個

156,527円

139,136

( 153,050円 )

9日目

・重量物の昇降、または牽引作業に。・最大能力(t):1.0・減速比:1/19
・適合ワイヤー径(mm):8・ハンドル長(有効最大値)(mm):300・トラスココード:794-6473

1個

138,929( 152,822円 )

9日目

・水平面での重量物の往復牽引、扉、ネットの開閉作業に。・最大能力(t):1.0・減速比:1/19
・適合ワイヤー径(mm):8・ハンドル長(有効最大値)(mm):300・トラスココード:794-6481

1個

144,241( 158,665円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリップを防止し安定した往復牽引を手動ウインチで実現しました
・特殊ワイヤ溝による高い摩擦抵抗でワイヤロープのスリップを防止させ、ワイヤロープの弛みを防ぐ「ワイヤ押さえ」を標準装備しています
・平行な独立したワイヤ溝により、ワイヤロープ同士の接触摩耗がありません
【用途】
・ME-L型:水平面での台車往復牽引作業に最適
・ME-B型:昇降作業、傾斜面での往復牽引作業に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ワイヤロープは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動エンドレスウインチ

手動エンドレスウインチ

    ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

    ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

      ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)

      ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)

        ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装)

        ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装)

          ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)

          ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)

            メーカー マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業
            通常価格 138,929円 136,442円 86,281円 176,109円 137,272円
            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   11日目~  
            仕様3 幅(mm):279・奥行(mm):345・高さ(mm):236・ハンドル操作は回転式となります・質量:30kg【材質/仕上】・FCD鋳物 【商品仕様】・ストッパー内蔵式 ・メカニカルブレーキ型 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています - - ・【商品仕様】電解研磨加工・メカニカルブレーキ型・ラチェット式・ハンドル操作は左右の往復運動となります・【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています

            手動エンドレスウインチのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました