(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CHINO 温湿度交換用センサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CHINO 温湿度交換用センサ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,927円
税込単価
10,920円

【特長】・MD8002シリーズの交換用センサーになります。【用途】・温湿度履歴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ:
    温湿度交換用センサ
  • JANコード:
    4562208233995
  • トラスココード:
    838-5067
  • 質量(g):
    110
  • 材質1:
    ABS樹脂

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD9203

1個

9,927( 10,920円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MD8002シリーズの交換用センサーになります。
【用途】
・温湿度履歴管理に。
【商品仕様】
・温湿度交換用センサ
・トラスココード:838-5067
・質量:110g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CHINO 温湿度交換用センサの型番MD9203のページです。
型番MD9203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CHINO 温湿度交換用センサ

CHINO 温湿度交換用センサ

    温湿度センサ TRシリーズ

    温湿度センサ TRシリーズ

      温湿度センサ

      温湿度センサ

        温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

        温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

          温湿度計 丸型

          温湿度計 丸型

            ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

            ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

              デジタル温湿度計 SK-120TRH

              デジタル温湿度計 SK-120TRH

                ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                  内部温度センサー TA410-2

                  内部温度センサー TA410-2

                    CHINO 端子アダプタR熱電対用

                    CHINO 端子アダプタR熱電対用

                      T&D 温湿度センサ THA-3001

                      T&D 温湿度センサ THA-3001

                        熱研 クイックチェック芯温計 SN-820

                        熱研 クイックチェック芯温計 SN-820

                          Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

                          Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

                            メーカー チノー T&D ケニス T&D シンワ測定 熱研 アズワン 三商 東京硝子器械 チノー 三商 三商 カスタム
                            通常価格 9,927円 7,800円 16,000円 2,500円 1,489円 6,060円 26,654円 18,000円 5,861円 5,596円 7,878円 7,070円 6,225円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目   2日目   5日目   4日目   2日目   2日目   1日目~  
                            商品タイプ その他アクセサリ - その他アクセサリ - 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) - - 熱感知センサー その他アクセサリ - - その他アクセサリ
                            詳細タイプ 温湿度交換用センサ - - - - - - - - 端子アダプタR熱電対用 - - -
                            JANコード 4562208233995 - - - - - - - - 4562208232981 - - -
                            トラスココード 838-5067 - - - - - - - - 838-5114 - - -
                            質量(g) 110 - - - - - - - - 25.8 - - -

                            CHINO 温湿度交換用センサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました