(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

監視機能付無線ロガー“ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ”温度センサーサーミスタ外付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

監視機能付無線ロガー“ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ”温度センサーサーミスタ外付タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,180円
税込単価
34,298円

【特長】・最大で中継6段、送信器60台接続可能です。・送信器側に最大16000...

詳細情報を確認する

  • 温度最小表示(℃):
    0.1

型番

MD8110-N00 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
電源
センサー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD8110-N00

-10.0~50.0
4562208234947
838-2514
150
ABS樹脂
37
109
119
AC電源(100~240VAC)
サーミスタ

1個

31,180( 34,298円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大で中継6段、送信器60台接続可能です。
・送信器側に最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
・検査成績書を標準付属しています。
【用途】
・食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
・研究分野における低温・高温チャンバーの監視。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

監視機能付無線ロガー“ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ”温度センサーサーミスタ外付タイプの型番MD8110-N00のページです。
型番MD8110-N00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

監視機能付無線ロガー“ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ”温度センサーサーミスタ外付タイプ

監視機能付無線ロガー“ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ”温度センサーサーミスタ外付タイプ

    データロガー(温湿度タイプ)

    データロガー(温湿度タイプ)

      データロガー(温度タイプ)

      データロガー(温度タイプ)

        データロガー(超低温タイプ)

        データロガー(超低温タイプ)

          温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

          温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

            データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

            データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

              デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

              デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

                メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

                メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

                  クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

                  クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

                    無線温度・温湿度ロガー

                    無線温度・温湿度ロガー

                      デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                      デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                        温度計 2チャンネル同時表示

                        温度計 2チャンネル同時表示

                          SDスロット付 データロガデジタル温湿度・CO2計 MCH-383SD

                          SDスロット付 データロガデジタル温湿度・CO2計 MCH-383SD

                            メーカー チノー テストー テストー テストー T&D テストー カスタム セコニック T&D ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) ライン精機 マザーツール
                            通常価格 23,389円 31,000円 8,500円 36,675円 37,655円 55,664円 29,494円 147,039円 32,742円 16,150円 47,263円 17,861円 50,416円
                            通常出荷日 8日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   7日目   19日目   1日目   2日目  
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0.1 - - 0.1 -

                            監視機能付無線ロガー“ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ”温度センサーサーミスタ外付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MD8004-P00
                            MD8104-P00
                            MD8211-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 電源 センサー

                            23,389円

                            ( 25,728円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -200.0~400.04562208234565838-2500130----アルカリ単3乾電池×2本(付属)-

                            34,000円

                            ( 37,400円 )
                            1個 -

                            14日目

                            -200.0~400.04562208234572838-2513130----AC電源(100~240VAC)+バックアップ用内蔵2次電池-

                            32,039円

                            ( 35,243円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            -40.0~80.04562208235043838-2528250ABS樹脂33109119専用バッテリ(充電機能なし)サーミスタ

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました