(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイユー マワールでんMD-45H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイユー マワールでんMD-45H

通常単価(税別)
185,583円
税込単価
204,141円

【用途】・荷物の積み込みに。・回転させながらの組み立に。・回転ディスプレーに。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転台
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    135-9164
  • 質量(g):
    23000.0
  • 電源:
    100V

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD-45H

1個

185,583( 204,141円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・荷物の積み込みに。
・回転させながらの組み立に。
・回転ディスプレーに。
【商品仕様】
・テーブル直径×高さ(mm):450×160
・耐荷重(kg):100
・最高回転数(rpm):7.3
・電源100V
・インバータ装備
・電動式ターンテーブル
・質量:23kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイユー マワールでんMD-45Hの型番MD-45Hのページです。
型番MD-45Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイユー マワールでんMD-45H

タイユー マワールでんMD-45H

    タイユー マワールでん

    タイユー マワールでん

      回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

      回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

        大型回転台 ゴムマット張り

        大型回転台 ゴムマット張り

          大型回転台 帯電防止マット張り

          大型回転台 帯電防止マット張り

            クルクル回転盤 スチール製メッキ

            クルクル回転盤 スチール製メッキ

              回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

              回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

                回転台 均等荷重(kg) 50~150

                回転台 均等荷重(kg) 50~150

                  クルクル回転盤 ステンレス製

                  クルクル回転盤 ステンレス製

                    小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

                    小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

                      小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

                      小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

                        小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

                        小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

                          マワールPT型用滑り防止テープ

                          マワールPT型用滑り防止テープ

                            メーカー 大阪タイユー 大阪タイユー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 アズワン サカエ 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー
                            通常価格 185,583円 424,350円 12,574円 76,415円 60,760円 7,564円 10,752円 10,199円 20,753円 14,900円 48,001円 60,641円 6,980円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   3日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 回転台 - 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 作業台アタッチメント
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 オプション
                            トラスココード 135-9164 - - - - - - - - - 135-9214 - -
                            質量(g) 23000.0 - - - - - - - - - - - -
                            電源 100V - - - - - - - - - - - -

                            タイユー マワールでんMD-45Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました