(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイユー マワールでん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイユー マワールでん

  • SALE 2025/06/28まで
通常単価(税別)
424,350円
税込単価
466,785円

【特長】・回転ディスプレー用としてお使いいただけます。【商品仕様】・テーブル直...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

品質、コストでご満足いただいているマワールにモーターを組み込んだ電動式ターンテーブルです。自動回転で作業の軽減、スピードアップが実現します。

<MD-60~MD-160>

インバータ内蔵ですのでスムーズなスロースタート、スローストップが得られます。

<MD-30>

シンクロナスモーターを使用。耐用時間:約3,000時間。

型番MD-30MD-60MD-80MD-100LMD-100HMD-120MD-135MD-160
テーブル直径(D)(mm)3096008001,0001,0001,2001,3501,600
テーブル高さ(H)(mm)82180180180222222222222
耐荷重(kg)255006008001,5001,5001,5001,500
最高回転数(rpm)50Hz:0.8
60Hz:1
8.76.55.29.67.66.25.3
モーターシンクロナスモーター4P 90W 屋内型4P 0.4kW 屋内型
スイッチ手動スイッチ足踏スイッチ
電源100V3相 200V 50Hz/60Hz
  • MD-30は回転数の変更は出来ません。

外形図

タイユー マワールでんMD-30 外形図1

MD-60

使用方法・使用事例

使用事例

  • 回転ディスプレイとして展示品をまわして集客アップ!
  • 回転させながらの作業や荷物の積み込み等さまざまなシーンでお使いいただけます。
タイユー マワールでんMD-30 使用例

荷物の積み込みに/回転させながらの組立に/回転ディスプレーに

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
本体/オプション
トラスココード
質量(g)
材質1
許容荷重(kg)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD-80

回転台
本体
135-9177
78000.0
主要部:SS-400
600
3相200V

1個

424,350( 466,785円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転ディスプレー用としてお使いいただけます。
【商品仕様】
・テーブル直径×高さ(mm):309×82
・耐荷重(kg):25
・回転数(rpm):50Hz/0.8、60Hz/1.0
・電源100V
・電動式ターンテーブル
・シンクロナスモーターを使用
・耐用時間:約3000時間
・トラスココード:109-9018
・質量:7kg

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイユー マワールでんの型番MD-80のページです。
型番MD-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイユー マワールでん

タイユー マワールでん

    タイユー マワールでんMD-45H

    タイユー マワールでんMD-45H

      回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

      回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

        小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

        小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

          回転台 均等荷重(kg) 50~150

          回転台 均等荷重(kg) 50~150

            クルクル回転盤 スチール製メッキ

            クルクル回転盤 スチール製メッキ

              回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

              回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

                クルクル回転盤 ステンレス製

                クルクル回転盤 ステンレス製

                  回転台 丸型 TKD-45

                  回転台 丸型 TKD-45

                    マワールミニスロープセット

                    マワールミニスロープセット

                      大型回転台 ゴムマット張り

                      大型回転台 ゴムマット張り

                        小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

                        小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

                          大型回転台 帯電防止マット張り

                          大型回転台 帯電防止マット張り

                            メーカー 大阪タイユー 大阪タイユー トラスコ中山 大阪タイユー アズワン サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 大阪タイユー トラスコ中山 大阪タイユー トラスコ中山
                            通常価格 424,350円 185,583円 12,574円 48,001円 10,199円 7,564円 10,752円 20,753円 19,726円 39,808円 76,415円 14,900円 60,760円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目   8日目   8日目   1日目   8日目  

                            タイユー マワールでんのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました