(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型20L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,485円
税込単価
6,034円

【特長】・液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。【用途】・簡易貯蔵用・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 容量:
    20L
  • 内径(mm):
    305
  • 色:
  • トラスココード:
    808-1279
  • 質量(g):
    2000
  • タンク本体(mm)外径:
    310
  • タンク本体(mm)高さ:
    377
  • タンク本体(mm)肉厚:
    2

(i)ご注意

  • 製品寸法公差は±1.5%です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD-20H

5個

5,485( 6,034円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
【用途】
・簡易貯蔵用
・簡易運搬用
【商品仕様】
・備考:丸型
・胴径×高さ(mm):φ310×375
・使用温度範囲:-20~40℃
・トラスココード:808-1279
・質量:2kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 製品寸法公差は±1.5%です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型20Lの型番MD-20Hのページです。
型番MD-20Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型20L

スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型20L

    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型200L

    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型200L

      スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型300L

      スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型300L

        スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型50L

        スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型50L

          スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100L

          スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100L

            スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L

            スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L

              SMT-200Lタンク

              SMT-200Lタンク

                開放円筒タンク N型

                開放円筒タンク N型

                  薬品用タンク(開放型・耐熱用)

                  薬品用タンク(開放型・耐熱用)

                    MH型 開放円筒型容器 黒

                    MH型 開放円筒型容器 黒

                      スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

                      スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

                        PEフィッティング FKMパッキン

                        PEフィッティング FKMパッキン

                          開放円筒型タンク N型

                          開放円筒型タンク N型

                            メーカー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー ダイライト ダイライト スイコー スイコー スイコー ダイライト
                            通常価格 5,485円 26,719円 38,750円 10,777円 17,245円 48,129円 18,437円 64,810円 12,077円 48,772円 10,555円 10,304円 36,844円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目~   14日目~   13日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク - タンク - タンク タンク - その他 タンク
                            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - ポリエチレン
                            容量 20L 200L 300L 50L 100L - 200L - - - - - 300L
                            内径(mm) 305 570 650 390 440 - - - - - - - -
                            - - - - - - -

                            スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型20Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました