(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリブデン入ステンレス寸胴鍋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MD-10
モリブデン入ステンレス寸胴鍋 モリブデンイリステンレススンドウナベ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,781円
税込単価
1,959円

SUGICO ステンレスタンク モリブデン入ステンレス寸胴鍋。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    SUS316
  • 材質1:
    ステンレス(SUS316)(モリブデン入)

Loading...

商品情報を表示

MD-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
詳細容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
板厚(mm)
高さ(mm)
摘要
直径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD-10

~4.9
0.7
4997956146011
133-5688
240
0.6
100
手無
100

1個

1,781( 1,959円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUGICO ステンレスタンク モリブデン入ステンレス寸胴鍋。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリブデン入ステンレス寸胴鍋の型番MD-10のページです。
型番MD-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリブデン入ステンレス寸胴鍋

モリブデン入ステンレス寸胴鍋

    モリブデン鋼深型タンク

    モリブデン鋼深型タンク

      キッチンポット 手付(蓋付)

      キッチンポット 手付(蓋付)

        スギコ パッキンフック付角タンク 270x270x270

        スギコ パッキンフック付角タンク 270x270x270

          スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195

          スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195

            スギコ パッキンフック付角タンク 165x165x165

            スギコ パッキンフック付角タンク 165x165x165

              パッキンフック付角タンク

              パッキンフック付角タンク

                スギコ モリブデン入ステンレス寸胴鍋

                スギコ モリブデン入ステンレス寸胴鍋

                  スギコ 角型キッチンポット 210x210x210

                  スギコ 角型キッチンポット 210x210x210

                    スギコ パッキンフック付角タンク 180x180x180

                    スギコ パッキンフック付角タンク 180x180x180

                      スギコ パッキンフック付角タンク 240x240x240

                      スギコ パッキンフック付角タンク 240x240x240

                        スギコ 角型キッチンポット 165x165x165

                        スギコ 角型キッチンポット 165x165x165

                          スギコ 角型キッチンポット 180x180x180

                          スギコ 角型キッチンポット 180x180x180

                            メーカー SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO
                            通常価格 1,781円 4,737円 5,857円 36,773円 16,934円 13,316円 20,899円 3,643円 7,829円 14,339円 29,647円 4,966円 5,392円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   6日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   6日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ タンク タンク - タンク タンク タンク タンク - タンク タンク タンク タンク タンク
                            材質 SUS316 SUS316 - SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - その他 SUS304 SUS304 その他 その他
                            材質1 ステンレス(SUS316)(モリブデン入) - - - - - - - 本体(ポリカーボネイト) - - 本体(ポリカーボネイト) 本体(ポリカーボネイト)

                            モリブデン入ステンレス寸胴鍋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MD-12
                            MD-14
                            MD-18
                            MD-20
                            MD-22
                            MD-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            詳細容量
                            (L)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 板厚(mm) 高さ(mm) 摘要 直径(mm)

                            2,166円

                            ( 2,383円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ~4.91.34997956146028133-41653200.6120手無120

                            2,696円

                            ( 2,966円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ~4.92.14997956146035133-56754400.6140手無140

                            4,445円

                            ( 4,890円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ~4.94.54997956146059133-56847400.6180手無180

                            5,392円

                            ( 5,931円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            5.0~9.964997956146066133-566310000.6200手付200

                            6,371円

                            ( 7,008円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            5.0~9.984997956146073133-566512000.6220手付220

                            8,104円

                            ( 8,914円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            10.0~19.9114997956146080132-305015000.6240手付240

                            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました