(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複動式油圧シリンダ 鉄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MD2-200VC
複動式油圧シリンダ 鉄 RIKEN フクドウシキユアツシリンダ-

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
119,270円
税込単価
131,197円

【特長】・複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します・「押し」の力と「...

詳細情報を確認する

  • 材質1:

(i)ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

型番

MD2-200VC 解除

Loading...

 
カタログを表示

MD2-200VC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
揚力(kN)
ストローク(mm)
トラスココード
ヘッド径(mm)
外径(mm)
最低高(mm)
必要油量(ml)
受圧面積([[CM2]])
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD2-200VC

200
200
819-9942
42
83
495
575
28.74
16100.000000000002

1個

119,270( 131,197円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します
・「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です
・使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています
・ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です
【用途】
・使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に

(i)ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複動式油圧シリンダ 鉄の型番MD2-200VCのページです。
型番MD2-200VCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

複動式油圧シリンダ 鉄

複動式油圧シリンダ 鉄

    エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

    エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

      RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 100VC

      RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 100VC

        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

          RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 200VC

          RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 200VC

            RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 50VC

            RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 50VC

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 100VC

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 100VC

                手動ダブルアクション油圧ポンプ

                手動ダブルアクション油圧ポンプ

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 75VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 75VC

                    複動用手動油圧ポンプP-84

                    複動用手動油圧ポンプP-84

                      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

                      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

                        RIKEN 複動式油圧シリンダー 最大出力2000kN 150VC

                        RIKEN 複動式油圧シリンダー 最大出力2000kN 150VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 125VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 125VC

                            メーカー 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 理研機器 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 理研機器
                            通常価格 46,441円 46,900円 52,801円 93,644円 105,938円 50,325円 62,326円 92,500円 69,437円 177,086円 51,282円 574,176円 77,882円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   9日目~   4日目   4日目   4日目   11日目   4日目   11日目   11日目   16日目   8日目  
                            材質1 - - - - -

                            複動式油圧シリンダ 鉄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MD05-50VC
                            MD2-100VC
                            MD2-300VC
                            MD2-500VC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            揚力
                            (kN)
                            ストローク
                            (mm)
                            トラスココード ヘッド径(mm) 外径(mm) 最低高(mm) 必要油量(ml) 受圧面積([[CM2]]) 質量(g)

                            46,441円

                            ( 51,085円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5050819-99272246159367.161900

                            103,809円

                            ( 114,190円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            200100819-9940428339528828.7413000

                            139,296円

                            ( 153,226円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            200300819-9943428359586328.7419300

                            150,000円

                            ( 165,000円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            200500819-99444283795143728.7425500

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました