(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MCX-150
ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 ハシゴケンヨウキャタツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,653円
税込単価
20,518円

【特長】・スタンダードタイプのはしご兼用脚立、最軽量モデル・中折れ式開き止め金...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    55
  • 材質1:
    アルミ合金
  • Aマーク:
    Aマーク認定品
  • SGマーク:
    SGマーク認定品
  • 仕様:
    製品安全協会(SGマーク)認定品

型番

MCX-150 解除

Loading...

 
カタログを表示

MCX-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
ステップ数(天板除く)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCX-150

1.39
2.96
4989247191046
818-3887
300×172
5700
4

1個

18,653( 20,518円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプのはしご兼用脚立、最軽量モデル
・中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません
・独自の振動音防止機構を採用しています
・収納時の横ズレを防止する滑り止めキャップを採用しています
・踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型の型番MCX-150のページです。
型番MCX-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

    ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

    ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

      はしご兼用脚立 スーパージョブ

      はしご兼用脚立 スーパージョブ

        伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

        伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

          軽量専用脚立 BEN-KEI

          軽量専用脚立 BEN-KEI

            長尺専用脚立 MXB-F

            長尺専用脚立 MXB-F

              アルミ四脚調整脚立兼用はしご

              アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                スベリ止め付脚立 はしご兼用

                スベリ止め付脚立 はしご兼用

                  ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                  ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                    プロワークチェアー

                    プロワークチェアー

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

                        専用脚立スーパージョブJOB型

                        専用脚立スーパージョブJOB型

                          足場台 楽駝ミニ SKYMシリーズ

                          足場台 楽駝ミニ SKYMシリーズ

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アルインコ ナカオ ミスミ ナカオ アズワン ナカオ ピカコーポレイション アズワン
                            通常価格 12,362円 10,366円 15,957円 25,333円 11,156円 39,727円 31,465円 9,751円 20,799円 22,000円 27,958円 113,850円 41,944円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目~   4日目~   2日目   4日目   1日目~   4日目   9日目   9日目~  
                            商品タイプ はしご兼脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 - 専用脚立 - - はしご兼脚立 はしご兼脚立 - はしご兼脚立 専用脚立 -
                            規格 その他規格 その他規格 その他規格 - - - - その他規格 規格無し - 規格無し その他規格 -
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 130 100 100 100 100 - 100 100 -
                            踏ざん踏面幅(mm) 55 - 60 - 55 - - - - - - 60 -
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 - - - - - - アルミ合金 -

                            ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MCX-120
                            MCX-180
                            MCX-210
                            MCX-90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            はしご全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 質量(g) ステップ数(天板除く)

                            14,069円

                            ( 15,476円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.12.334989247191039818-3886300×16442003

                            22,041円

                            ( 24,245円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.683.574989247191053818-3888300×17269005

                            27,635円

                            ( 30,399円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.984.184989247191060818-3889300×17289006

                            12,362円

                            ( 13,598円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.811.724989247191022818-3885300×1643200.02

                            はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました