(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCW型 アルミブリッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MCW-240
MCW型 アルミブリッジ アルミブリッジ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,101円 32,737円
税込単価
40,811円 36,011円

【特長】・オートバイ専用アルミブリッジです。・超軽量です。・ツメタイプのフック...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    昇降用
  • 最大使用質量(kg):
    300
  • 材質1:
    アルミニウム合金(A6063S-T5)
  • 有効幅(mm):
    180
  • 全高(mm):
    780

型番

MCW-240 解除

Loading...

商品情報を表示

MCW-240 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCW-240

2400
851-5406
4543820828547
16000.0

1個

37,101円

32,737

( 36,011円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートバイ専用アルミブリッジです。
・超軽量です。
・ツメタイプのフックです。
・折りたたみ型です。
【用途】
・オートバイ専用のアルミ製道板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MCW型 アルミブリッジの型番MCW-240のページです。
型番MCW-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MCW型 アルミブリッジ

MCW型 アルミブリッジ

    MC型 アルミブリッジ

    MC型 アルミブリッジ

      BAW型 アルミブリッジ

      BAW型 アルミブリッジ

        SXN型 アルミブリッジ

        SXN型 アルミブリッジ

          ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

          ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

            SBA型 アルミブリッジ

            SBA型 アルミブリッジ

              ES型 アルミブリッジ

              ES型 アルミブリッジ

                KB型 アルミブリッジ

                KB型 アルミブリッジ

                  トラック昇降タラップ"登楽王"

                  トラック昇降タラップ"登楽王"

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×150H×3600L

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×150H×3600L

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2700L

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2700L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) PX30-300-40

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) PX30-300-40

                            メーカー 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 ピカコーポレイション 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 アルインコ アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 32,625円 22,886円 58,100円 204,806円 71,916円 30,777円 239,007円 252,108円 100,625円 346,769円 172,669円 181,430円 188,289円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目~   1日目   4日目~   11日目~   10日目~   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目  
                            仕様 昇降用 昇降用 2枚1セット - 昇降用 2枚1セット 2枚1セット - 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用
                            最大使用質量(kg) 300 300 - - 150 - - - 120 4500 3000 3000 3000
                            材質1 アルミニウム合金(A6063S-T5) アルミニウム合金(A6063S-T5) アルミニウム合金 アルミニウム合金(A6N01S-T5) - - アルミニウム合金 アルミニウム合金(A6N01S-T5) - - - - -
                            有効幅(mm) 180 180 - - - - 400 - - - - - -
                            全高(mm) 780 78 - - - - - - - - - - -

                            MCW型 アルミブリッジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MCW-180
                            MCW-180S
                            MCW-210
                            MCW-210S
                            MCW-240S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            32,625円

                            ( 35,888円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1800851-5402454382082852313000.0

                            38,180円

                            ( 41,998円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1920851-5403454382082855415000.0

                            35,940円

                            ( 39,534円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            2100851-5404454382082853015000.0

                            41,613円

                            ( 45,774円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            2220851-5405454382082856116000.0

                            42,691円

                            ( 46,960円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            2520851-5407454382082857818000.0

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました