(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セ ミーティングチェア MC-MKTシリーズ 背・座メッシュ樹脂タイプ

セ ミーティングチェア MC-MKTシリーズ 背・座メッシュ樹脂タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,300円
税込価格
22,330円

【特長】・汚れてもお手入れが大変しやすいです。・スタッキングできる構造なので使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    3600.0
  • 材質1:
    背・座:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    脚:スチール
  • 材質3:
    メラミン焼付塗装
  • 座高(mm):
    430
  • 奥行(mm):
    523
  • 高さ(mm):
    800
  • 幅(mm):
    498
  • キャスター有無:
  • 脚色:
    シルバー
  • 座奥行(mm):
    523
  • 座幅(mm):
    498

(i)ご注意

  • シンナーやアルコール類の使用は絶対にやめて下さい。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
座面色
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4549990536978
819-6049
ブラック
ブラック

1個

20,300( 22,330円 )

9日目

4549990537029
819-6050
レッド
レッド

1個

20,300( 22,330円 )

9日目

4549990537012
819-6051
ホワイト
ホワイト

1個

20,300( 22,330円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れてもお手入れが大変しやすいです。
・スタッキングできる構造なので使用しない時は、省スペースで収納できます。
・ベーシックなカラーを採用してますので、会議室、ミーティングルーム、食堂など幅広いシーンで使用できます。
・背・座にスタイリッシュなメッシュ樹脂を採用しており、軽量で持ち運びもしやすいです。
【用途】
・会議室、ミーティングスペース・食堂用。

(i)ご注意

  • シンナーやアルコール類の使用は絶対にやめて下さい。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セ ミーティングチェア MC-MKTシリーズ 背・座メッシュ樹脂タイプ

セ ミーティングチェア MC-MKTシリーズ 背・座メッシュ樹脂タイプ

    ミーティングチェア MCX-02V

    ミーティングチェア MCX-02V

      スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 背・座部PP樹脂

      スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 背・座部PP樹脂

        メーカー アイリスチトセ アイリスチトセ 藤沢工業
        通常価格 20,300円 19,494円 23,347円
        通常出荷日 9日目   7日目   9日目  
        種類 肘なし 肘なし 肘なし
        グリーン購入法適合品 適合 適合 -
        質量(g) 3600.0 5250.0 -
        材質1 背・座:ポリプロピレン(PP) 背部:ポリプロピレン -
        材質2 脚:スチール 座部:ポリプロピレン芯材 -

        セ ミーティングチェア MC-MKTシリーズ 背・座メッシュ樹脂タイプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました