(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 K熱電対センサ MC-K7307 (8250-64)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 K熱電対センサ MC-K7307 (8250-64)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,800円
税込単価
19,580円

【特長】・SK-7000PRT2、1110、1120用オプションセンサです。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~400
  • トラスココード:
    805-1186
  • JANコード:
    4974425576302
  • 質量(g):
    105.000

型番

MC-K7307 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-K7307

1個

17,800( 19,580円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-7000PRT2、1110、1120用オプションセンサです。
【用途】
・静止表面用センサ(一般計測、低温)。
【商品仕様】
・φ17×25mm
・コード1.5m
・K熱電対
・温度-30~400℃
・精度クラス2
・JANコード:4974425576302
・トラスココード:805-1186
・質量:105g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

佐藤 K熱電対センサ MC-K7307 (8250-64)の型番MC-K7307のページです。
型番MC-K7307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 K熱電対センサ MC-K7307 (8250-64)

佐藤 K熱電対センサ MC-K7307 (8250-64)

    佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S101T (8080-82)

    佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S101T (8080-82)

      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)

      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)

        K熱電対温度センサ 空気・気流用

        K熱電対温度センサ 空気・気流用

          佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)

          佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)

            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S302K (8080-52)

            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S302K (8080-52)

              三商キャリブレーションサーモ用 センサ TKS-23120M シース標準

              三商キャリブレーションサーモ用 センサ TKS-23120M シース標準

                佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)

                佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)

                  食品用ステンレスセンサ(防水) SWPⅡ-07

                  食品用ステンレスセンサ(防水) SWPⅡ-07

                    佐藤 K熱電対センサ MC-K7308 (8250-66)

                    佐藤 K熱電対センサ MC-K7308 (8250-66)

                      蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

                      蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

                        佐藤 K熱電対センサ MC-K7301 (8250-60)

                        佐藤 K熱電対センサ MC-K7301 (8250-60)

                          SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

                          SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 A-Gas Japan(旧FUSO) 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 三商 佐藤計量器製作所 三商 佐藤計量器製作所 安立計器 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所
                            通常価格 17,800円 16,204円 15,900円 8,830円 13,300円 27,693円 9,000円 12,052円 11,500円 20,552円 97,155円 18,671円 12,174円
                            通常出荷日 4日目   7日目   7日目   5日目   7日目   7日目   2日目   7日目   2日目   4日目   6日目~   12日目   1日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー - - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -30~400 -30.0~199.9 -30.0~150.0 - -15~250 0~600 - -40~250 - - - 0~600 -30.0~199.9
                            トラスココード 805-1186 805-1243 805-1175 - 805-1264 805-1177 - 805-1261 - 805-1187 - 805-1185 805-1240
                            JANコード 4974425576302 4974425800254 4974425800292 - 4974425807741 4974425800148 - 4974425807710 - 4974425576401 - 4974425575800 4974425800247
                            質量(g) 105.000 100.000 105.000 - 175.000 245 - 180.000 - 175.000 - 175.000 100.000

                            佐藤 K熱電対センサ MC-K7307 (8250-64)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました