(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K熱電対用オプションセンサー(SK-7000PRT2、1110、1120用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MC-K7105
K熱電対用オプションセンサー(SK-7000PRT2、1110、1120用) オンドケイ シツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,614円
税込単価
20,475円

【特長】・SK-7000PRT2、1110、1120用オプションセンサです。

詳細情報を確認する

  • 温度最小表示(℃):
    -

型番

MC-K7105 解除

Loading...

 
カタログを表示

MC-K7105 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
使用温度範囲(℃)
トラスココード
JANコード
コード長さ(m)
質量(g)
プローブ長(mm)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-K7105

-100~300
-100~300
779-5858
4974425800520
0.3
250.000
Φ0.65×10000
デュープレックスワイヤセンサー

1個

18,614( 20,475円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-7000PRT2、1110、1120用オプションセンサです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K熱電対用オプションセンサー(SK-7000PRT2、1110、1120用)の型番MC-K7105のページです。
型番MC-K7105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K熱電対用オプションセンサー(SK-7000PRT2、1110、1120用)

K熱電対用オプションセンサー(SK-7000PRT2、1110、1120用)

    K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)

    K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)

      K熱電対センサ MC−K7106 (8250−58)

      K熱電対センサ MC−K7106 (8250−58)

        デジタル温度計センサSK-K010(1110/1120用)プローブ

        デジタル温度計センサSK-K010(1110/1120用)プローブ

          K熱電対温度センサ延長コード

          K熱電対温度センサ延長コード

            K熱電対輻射熱プローブ

            K熱電対輻射熱プローブ

              K熱電対気体用温度プローブ

              K熱電対気体用温度プローブ

                堆肥用センサー MC-K7108

                堆肥用センサー MC-K7108

                  熱電対モジュール TCM-3010

                  熱電対モジュール TCM-3010

                    佐藤 K熱電対センサ MC-K7108 (8250-67)

                    佐藤 K熱電対センサ MC-K7108 (8250-67)

                      デジタル温度計用 温度センサー TPシリーズ

                      デジタル温度計用 温度センサー TPシリーズ

                        デジタル温度計用 延長用補償導線 TNA-4

                        デジタル温度計用 延長用補償導線 TNA-4

                          温度計 オスコネクター

                          温度計 オスコネクター

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 A-Gas Japan(旧FUSO) テストー テストー 東京硝子器械 T&D 佐藤計量器製作所 アズワン アズワン カスタム
                            通常価格 9,935円 13,600円 17,396円 11,900円 3,998円 87,479円 14,000円 24,122円 8,000円 24,197円 3,800円 4,200円 1,212円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   5日目   6日目   7日目   1日目   1日目   1日目  
                            温度最小表示(℃) - - - - - - - - - - - - -

                            K熱電対用オプションセンサー(SK-7000PRT2、1110、1120用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC-K7100
                            MC-K7304
                            MC-K7500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            トラスココード JANコード コード長さ(m) 質量(g) プローブ長(mm) 摘要

                            9,935円

                            ( 10,929円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -100~300-100~300805-117149744255753051.595.000Φ2.3×150標準センサー

                            12,200円

                            ( 13,420円 )
                            1個 -

                            5日目

                            0~3000~300779-58664974425800537370.00017×14(t)0.6静止表面貼付用センサー

                            29,405円

                            ( 32,346円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -30~100-30~100779-5874497442580054410420.000Φ17.0×123耐圧・水温測定用センサー

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました