(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 K熱電対センサ MC-K7101 (8250-52)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 K熱電対センサ MC-K7101 (8250-52)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,555円
税込単価
16,011円

【特長】・SK-7000PRT2、1110、1120用オプションセンサです。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -100~700
  • トラスココード:
    805-1172
  • JANコード:
    4974425575404
  • 質量(g):
    135

型番

MC-K7101 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-K7101

1個

14,555( 16,011円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-7000PRT2、1110、1120用オプションセンサです。
【用途】
・一般計測用センサ。
【商品仕様】
・φ3.2×250mm
・コード1.5m
・K熱電対
・温度-100~700℃
・精度クラス1
・JANコード:4974425575404
・トラスココード:805-1172
・質量:135g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤 K熱電対センサ MC-K7101 (8250-52)の型番MC-K7101のページです。
型番MC-K7101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 K熱電対センサ MC-K7101 (8250-52)

佐藤 K熱電対センサ MC-K7101 (8250-52)

    佐藤 K熱電対センサ MC-K7308 (8250-66)

    佐藤 K熱電対センサ MC-K7308 (8250-66)

      佐藤 K熱電対センサ MC-K7108 (8250-67)

      佐藤 K熱電対センサ MC-K7108 (8250-67)

        佐藤 K熱電対センサ MC-K7307 (8250-64)

        佐藤 K熱電対センサ MC-K7307 (8250-64)

          佐藤 K熱電対センサ MC-K7102 (8250-54)

          佐藤 K熱電対センサ MC-K7102 (8250-54)

            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)

            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)

              K熱電対輻射熱プローブ

              K熱電対輻射熱プローブ

                K熱電対気体用温度プローブ

                K熱電対気体用温度プローブ

                  佐藤 K熱電対センサ MC-K7301 (8250-60)

                  佐藤 K熱電対センサ MC-K7301 (8250-60)

                    K熱電対高速応答温度プローブ

                    K熱電対高速応答温度プローブ

                      佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)

                      佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)

                        高温用温湿度プローブ

                        高温用温湿度プローブ

                          佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-02M (8072-01)

                          佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-02M (8072-01)

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 テストー テストー 佐藤計量器製作所 テストー 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 佐藤計量器製作所
                            通常価格 14,555円 20,552円 24,197円 17,800円 15,946円 20,073円 87,479円 14,000円 18,671円 24,000円 21,958円 96,522円 12,052円
                            通常出荷日 7日目   4日目   7日目   4日目   4日目   7日目   7日目   7日目   12日目   7日目   7日目   5日目   7日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 温湿度計 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -100~700 - 0~300 -30~400 - -100~300 0~120 -60~400 0~600 -50~250 0~300 0~50、表面温度:-20~105 -15~250
                            トラスココード 805-1172 805-1187 805-1183 805-1186 805-1181 805-1250 - - 805-1185 - 805-1182 - 805-1258
                            JANコード 4974425575404 4974425576401 4974425576500 4974425576302 4974425575503 4974425800087 - - 4974425575800 - 4974425575602 - 4974425807208
                            質量(g) 135 175.000 365.000 105.000 165.000 250.000 - - 175.000 - 295.000 - 145

                            佐藤 K熱電対センサ MC-K7101 (8250-52)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました