(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
オート メモホルダー メモクリップ掲示番 マグネットタイプ 白
  • 数量スライド割引

オート メモホルダー メモクリップ掲示番 マグネットタイプ 白 (レビュー)

通常価格(税別)
555円
税込価格
611円
通常出荷日
1日目
【特長】
・A4~B4程度の掲示物(3~5枚)、回覧書類、パンフレットやチラシなどを、差し込むだけで手軽にしっかり留められます。
・取り付け面を傷つけない保護シート付です。
・止めたものをはずす時も、そのまま引っ張れば簡単に取る事ができます。
・追加差し込みもできます。
・ストッパー部はラバー製で、止めた紙をキズつけません。
【用途】
・掲示用
・差し込み式マグネットクリップ
【商品仕様】
・色:白
・縦(mm):33
・横(mm):150
・幅(mm):150
・奥行(mm):15
・高さ(mm):33
・パック入数(個):1
・保持枚数(枚):約5
・マグネット式
・JANコード:4971516601141
・トラスココード:808-2188
・質量:45g
【材質/仕上】
・フェライト磁石
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 電子医療機器、電子機器(時計、パソコン等)、磁気カードなど磁気を嫌うものには近づけないでください。

オート メモホルダー メモクリップ掲示番 マグネットタイプ 白のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    作業指示書固定
    評価 4.0満足度:4.02020/01/23
    A4横の指示書を簡単にクリップでき、外すことも簡単に行えます。
    一日に何度も脱着を行うものなので片手でワンタッチで行え助かってます

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社内掲示用
    評価 4.0満足度:4.02022/10/26
    この商品は社内の掲示用に使用しています。これまでは両面テープを使って紙の掲示物を貼ったりしていたのですが、不要になったときのテープののり残り等が気になっていました。この商品に変えてからはそういうこともなく、簡単に脱着できますので、大変重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。