(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロールボックス(観音扉仕様 スチールゴム車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MCK-3E
ロールボックス(観音扉仕様 スチールゴム車) カゴシャ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
195,735円 178,862円
税込単価
215,309円 196,748円

【特長】・汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。・洗浄剤・...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    500
  • 材質2:
    床板:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • キャスター径(mm):
    150
  • 材質4:
    車輪:ゴム
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1700
  • 外形寸法(mm)長さ:
    810

Loading...

商品情報を表示

MCK-3E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
材質1
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
外形寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCK-3E

126-0916
53000.0
本体:ステンレス(SUS304)
750×890×1470
950

1個

195,735円

178,862

( 196,748円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。
・洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能なので、常に衛生的に活用していただけます。
・廃棄処分も、オールステンレスなので環境にやさしい完全リサイクルできます。
【用途】
・製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・床板:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロールボックス(観音扉仕様 スチールゴム車)の型番MCK-3Eのページです。
型番MCK-3Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロールボックス(観音扉仕様 スチールゴム車)

ロールボックス(観音扉仕様 スチールゴム車)

    ロールボックス(観音扉仕様  SUSゴム車)

    ロールボックス(観音扉仕様 SUSゴム車)

      マイティーキャリー ステンレスロールボックスパレット MC型

      マイティーキャリー ステンレスロールボックスパレット MC型

        ステンレスハイテナー(カゴ車)床板ステンレス/プラスチックタイプ

        ステンレスハイテナー(カゴ車)床板ステンレス/プラスチックタイプ

          カバーシートCシート (保温・保冷・断熱タイプ)

          カバーシートCシート (保温・保冷・断熱タイプ)

            カゴ車 イージーコンテナー (観音扉・床板スチールタイプ)

            カゴ車 イージーコンテナー (観音扉・床板スチールタイプ)

              カーゴプレスタ 防塵カバー 透明ビニール(ファスナー付き)

              カーゴプレスタ 防塵カバー 透明ビニール(ファスナー付き)

                本庄厨房機器製作所 折りたたみ式ステンレスセキュリティカート

                本庄厨房機器製作所 折りたたみ式ステンレスセキュリティカート

                  マイティー 追加棚板 MC 中間棚フルサイズ

                  マイティー 追加棚板 MC 中間棚フルサイズ

                    ラスティーパレット 中間棚

                    ラスティーパレット 中間棚

                      ハイテナー用PEカバー

                      ハイテナー用PEカバー

                        運ぱん君 アルミ製カ台車(ロールボックスパレット)

                        運ぱん君 アルミ製カ台車(ロールボックスパレット)

                          カーゴプレスタ 観音扉付き

                          カーゴプレスタ 観音扉付き

                            メーカー テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) トラスコ中山 菊地シート 本宏製作所 ワコーパレット テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) ナンシン トラスコ中山 ナカオ ワコーパレット
                            通常価格 195,735円 218,527円 110,605円 153,463円 44,789円 39,787円 12,200円 368,431円 23,596円 7,681円 3,747円 78,427円 44,185円
                            通常出荷日 16日目~   11日目~   8日目   8日目   18日目   5日目   4日目~   12日目   4日目   5日目~   1日目   8日目   4日目~  
                            均等荷重(kg) 500 500 500 500 - 500 - 500 100 - - 500 -
                            材質2 床板:ステンレス(SUS304) 床板:ステンレス(SUS304) 床板:ステンレス(SUS304) - - - - キャスター金具:ステンレス(SUS304) - - - - -
                            材質3 キャスター金具:スチール キャスター金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ゴム - - - - 車輪:ウレタン - - - - -
                            キャスター径(mm) 150 150 150 - - - - - - - - - -
                            材質4 車輪:ゴム 車輪:ゴム - - - - - - - - - - -

                            ロールボックス(観音扉仕様 スチールゴム車)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MCK-4E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 材質1 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ 外形寸法(mm)幅

                            202,438円

                            ( 222,682円 )
                            1個 -

                            16日目

                            126-091156000.0本体:ステンレス(SUS304):スチール●車輪:ゴム750×1040×14701100

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました