(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MECHANICS メカニックキャビネット MCA-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MECHANICS メカニックキャビネット MCA-200

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
131,988円 109,127円
税込単価
145,187円 120,040円

【特長】・コーナー角です。・使用鋼板は1.2mm堅牢、頑丈です。・引き出しはオ...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~500)
  • 間口(mm):
    650
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    1050
  • 均等積載量(kg/段):
    30
  • 最大積載量詳細(kg/台):
    500
  • JANコード:
    4962286901142
  • 質量(g):
    67000.0
  • トラスココード:
    101-3869
  • 材質1:
    本体:スチール

型番

MCA-200 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCA-200

1個

131,988円

109,127

( 120,040円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナー角です。
・使用鋼板は1.2mm堅牢、頑丈です。
・引き出しはオールロック機構で高価な工具類を大切に保管できる本格的なキャビネットです。
【用途】
・大切な工具の収納・保管に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MECHANICS メカニックキャビネット MCA-200の型番MCA-200のページです。
型番MCA-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MECHANICS メカニックキャビネット MCA-200

MECHANICS メカニックキャビネット MCA-200

    軽量キャビネット 5型

    軽量キャビネット 5型

      660×406×489mmツールキャビネット

      660×406×489mmツールキャビネット

        軽量キャビネット LVE型

        軽量キャビネット LVE型

          軽量キャビネット SVE型

          軽量キャビネット SVE型

            NKLキャビネット

            NKLキャビネット

              851×486×490mmツールキャビネット

              851×486×490mmツールキャビネット

                中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                  トラスコ中山 ワイドキャビネット VE13S型 1300×550×1200mm

                  トラスコ中山 ワイドキャビネット VE13S型 1300×550×1200mm

                    中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                    中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                      重量キャビネット SMNタイプ SMN-5

                      重量キャビネット SMNタイプ SMN-5

                        軽量キャビネット WVR型

                        軽量キャビネット WVR型

                          中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)

                          中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)

                            メーカー MECHANICS(ダイヤ精工) 大阪製罐 エスコ トラスコ中山 サカエ サカエ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 131,988円 79,952円 42,114円 56,819円 68,116円 45,556円 76,115円 210,591円 364,243円 267,651円 129,159円 85,952円 197,169円
                            通常出荷日 17日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   3日目   2日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   5日目   8日目   8日目  
                            最大積載量(kg/台) 軽量(~500) - - - - - - 中量(501~1200) - 中量(501~1200) - 軽量(~500) 中量(501~1200)
                            間口(mm) 650 591 660 500 500 500 851 700 1300 880 480 - 600
                            奥行(mm) 450 557 406 550 550 500 486 550 550 550 700 500 550
                            高さ(mm) 1050 - 489 - - - 490 1200 1200 1200 735 880 1200
                            均等積載量(kg/段) 30 - - - - - - - - - - - -

                            MECHANICS メカニックキャビネット MCA-200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました