(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿ロープ万能パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MC-930
綿ロープ万能パック ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,750円
税込単価
4,125円

【特長】・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです・水中や土中で腐食し土に還り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

MC-930 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-930

9×30
4903599034189
828-0833
1300

1個

3,750( 4,125円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです
・水中や土中で腐食し土に還ります
【用途】
・農園芸、祭礼用、各種結束など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿ロープ万能パックの型番MC-930のページです。
型番MC-930に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿ロープ万能パック

綿ロープ万能パック

    綿ロープ巻物

    綿ロープ巻物

      ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 9φ×1m

      ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 9φ×1m

        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 9φ×1m

        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 9φ×1m

          ポリエステルロープ巻物

          ポリエステルロープ巻物

            ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

            ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

              綿金剛打ロープ ボビン巻

              綿金剛打ロープ ボビン巻

                ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

                ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

                  ユタカメイク 綿金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

                  ユタカメイク 綿金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

                    ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 6φ×1m

                    ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 6φ×1m

                      ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 16φ×1m

                      ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 16φ×1m

                        ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

                        ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

                          ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 3φ×1m

                          ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 3φ×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 2,083円 5,909円 133円 129円 10,077円 193円 1,852円 60円 1,949円 71円 348円 165円 29円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ - - ロープ - ロープ - ロープ - - - -
                            種類 3つ打 - - - 3つ打 - - - 金剛打 - - - -
                            特性 耐熱性 耐熱性 - - 耐候性 / 耐水性 - 耐熱性 - 耐熱性 - - - -
                            材質 綿 綿 - - ポリエステル - 綿 - 綿 - - - -
                            - - - - - - - -

                            綿ロープ万能パックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC-1230
                            MC-915
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            5,390円

                            ( 5,929円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12×304903599034202494-88912100

                            2,083円

                            ( 2,291円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            9×154903599034165494-8718650

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました