(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メイホー MC-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メイホー MC-90

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75円
税込単価
83円

【特長】・中身の見易い透明タイプです。・小物収納に便利です。【用途】・小物・パ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    92
  • 奥行 (mm):
    65
  • 高さ (mm):
    22
  • 詳細タイプ:
    フリー
  • 最大コマ数:
    1
  • 色:
    クリア
  • JANコード:
    4963189146982
  • トラスココード:
    735-8652
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量(g):
    25.5

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-90

1個

75( 83円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身の見易い透明タイプです。
・小物収納に便利です。
【用途】
・小物・パーツ類の収納。
【商品仕様】
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:92×65×22
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:88×61×18
・耐熱温度:120°
・JANコード:4963189146982
・トラスココード:735-8652
・質量:25.5g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メイホー MC-90の型番MC-90のページです。
型番MC-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メイホー MC-90

メイホー MC-90

    メイホー MC-60

    メイホー MC-60

      メイホー MC-160

      メイホー MC-160

        メイホー MC-150

        メイホー MC-150

          メイホー MC-70

          メイホー MC-70

            メイホー MC-190

            メイホー MC-190

              メイホー ミニケース 透明

              メイホー ミニケース 透明

                メイホー MC-180

                メイホー MC-180

                  メイホー ミニハンター

                  メイホー ミニハンター

                    ジミーケース(クリア)

                    ジミーケース(クリア)

                      メイホー カスタムセブン(ブラック)

                      メイホー カスタムセブン(ブラック)

                        円形樹脂ケース だるまるくん フタ

                        円形樹脂ケース だるまるくん フタ

                          パーツトレー ポリスチレン

                          パーツトレー ポリスチレン

                            メーカー メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) リングスター エスコ
                            通常価格 75円 47円 120円 92円 63円 207円 87円 150円 115円 103円 3,747円 107円 220円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目~   2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット - - - - - その他 ポケット ポケット ポケット - その他 その他
                            間口 (mm) 92 - - - - - 120 178 122 - - - -
                            奥行 (mm) 65 - - - - - 92 98 80 - - - -
                            高さ (mm) 22 - - - - - 25 32 26 - - - -
                            詳細タイプ フリー - - - - - ミニケース フリー 固定仕切 フリータイプ - - -

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました