(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルフィルターセパレーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルフィルターセパレーター

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
69,544円 64,884円
税込単価
76,498円 71,372円

【特長】・軽自動車~2t車クラスの使用済みオイルフィルターが、パイプカッターの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジン関連
  • トラスココード:
    853-6026
  • JANコード:
    4580372202692
  • 質量(g):
    3040
  • 材質1:
  • 摘要:
    軽自動車~2tクラス
  • 詳細タイプ:
    オイルフィルターセパレーター

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-502

1個

69,544円

64,884

( 71,372円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽自動車~2t車クラスの使用済みオイルフィルターが、パイプカッターの要領で簡単に切断できます。
【用途】
・使用済みオイルフィルターの切断工具。
【材質】
・鉄

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルフィルターセパレーターの型番MC-502のページです。
型番MC-502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルフィルターセパレーター

オイルフィルターセパレーター

    パイプベンダー

    パイプベンダー

      エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット

      エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット

        キャリパーインナースクレーパー

        キャリパーインナースクレーパー

          リアシャフトベアリングプーラー

          リアシャフトベアリングプーラー

            油圧プレス トルクロッドプレス

            油圧プレス トルクロッドプレス

              ハスコー ホーシングキャップ

              ハスコー ホーシングキャップ

                エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

                エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

                  ハスコー VP-939MC バルブコッターツール(オートバイ用)

                  ハスコー VP-939MC バルブコッターツール(オートバイ用)

                    ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

                    ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

                      キャリパーピストンプーラー(対向型対応)

                      キャリパーピストンプーラー(対向型対応)

                        ラバーノズル

                        ラバーノズル

                          ピットマンアームプーラー

                          ピットマンアームプーラー

                            メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO 日平機器 HASCO 日平機器 HASCO 日平機器 HASCO ヤマダコーポレーション 日平機器
                            通常価格 69,544円 65,511円 27,688円 58,422円 252,837円 504,997円 19,172円 19,682円 56,012円 39,857円 60,247円 25,819円 18,321円
                            通常出荷日 5日目   4日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   6日目   5日目   6日目   5日目   7日目   6日目  
                            商品タイプ エンジン関連 汎用ツール ブレーキ関連 汎用ツール タイヤ関連 - タイヤ関連 エンジン関連 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール - 汎用ツール
                            トラスココード 853-6026 - 853-5882 853-5894 814-5124 - 853-5940 - 853-6085 - 853-5895 - -
                            JANコード 4580372202692 - 4580372200155 4580372200391 4580372201671 - 4580372201244 - 4580372203934 - 4580372200421 - -
                            質量(g) 3040 - 380 520 9600 - 1140 - 1150 - 900 - -
                            材質1 - ゴム - - - - -

                            オイルフィルターセパレーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました