(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メイホー MC-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メイホー MC-50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
144円
税込単価
158円

【特長】・仕切無しマイクロサイズの小物収納に最適ポケットに入ります。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    57
  • 奥行 (mm):
    30
  • 高さ (mm):
    12
  • 詳細タイプ:
    フリー
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm):
    49×25×8
  • 最大コマ数:
    1
  • 色:
    クリア
  • JANコード:
    4963189602488
  • トラスココード:
    735-8628
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量(g):
    17.6

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC50

1個

144( 158円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕切無しマイクロサイズの小物収納に最適ポケットに入ります。
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
【商品仕様】
・色:クリア
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:57×30×12
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:50×25×9
・ポケットタイプ
・JANコード:4963189602488
・トラスココード:735-8628
・質量:17.6g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メイホー MC-50の型番MC50のページです。
型番MC50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メイホー MC-50

メイホー MC-50

    導電性ボックス Zタイプ フタ

    導電性ボックス Zタイプ フタ

      メイホー FB-4

      メイホー FB-4

        57x30x12mm 小物箱(40個)

        57x30x12mm 小物箱(40個)

          導電パーツボックス

          導電パーツボックス

            ハニーケース オプション 仕切板

            ハニーケース オプション 仕切板

              パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-1

              パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-1

                整理バスケット

                整理バスケット

                  樹脂ケース カセッター Sタイプ

                  樹脂ケース カセッター Sタイプ

                    メイホー ミニハンター

                    メイホー ミニハンター

                      6連 小物箱(ふた付)

                      6連 小物箱(ふた付)

                        パーツボックス Zタイプ

                        パーツボックス Zタイプ

                          メイホー ミニケース 透明

                          メイホー ミニケース 透明

                            メーカー メイホー(明邦化学工業) サカエ メイホー(明邦化学工業) エスコ アズワン サカエ エスコ アズワン サカセ化学工業 メイホー(明邦化学工業) エスコ サカエ メイホー(明邦化学工業)
                            通常価格 144円 454円 138円 1,580円 400円 311円 6,510円 500円 591円 115円 155円 1,300円 87円
                            通常出荷日 6日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 3日目   6日目  
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット - 引出し ポケット - 引出し ポケット ポケット ポケット その他
                            間口 (mm) 57 - 95 57 - - 413 - - 122 85 - 120
                            奥行 (mm) 30 - 68 30 - - 330 - 192 80 62 - 92
                            高さ (mm) 12 - 18 12 - - 79 - - 26 14 - 25
                            詳細タイプ フリー - - - - - - - - 固定仕切 - - ミニケース

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました