(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャプスタン式手動ウインチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MC-1
キャプスタン式手動ウインチ ウインチデンドウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,930円
税込単価
54,923円

【特長】・ドラムの中心にワイヤロープを5~7回巻き付け、巻き込んだロープの長さ...

詳細情報を確認する

  • 仕様3:
    【商品仕様】・メカニカルブレーキ型 ・キャプスタン式 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 横引き専用ウインチですので絶対に垂直吊りには使用しないでください。 ワイヤロープは付属しておりません。

Loading...

仕様

MC-3【商品仕様】
・最大能力(t):0.3
・減速比:1/6.25
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・使用ワイヤロープ(mm):Φ6
・たぐり取る引張力:7kgf以上
・JANコード:4521891019002
・トラスココード:851-9774
・質量:15.8kg
MC-1【商品仕様】
・最大能力(t):0.1
・減速比:1/1.00
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・使用ワイヤロープ(mm):Φ5
・たぐり取る引張力:3kgf以上
・JANコード:4521891018005
・トラスココード:851-9771
・質量:8.9kg
MC-20【商品仕様】
・最大能力(t):2.0
・減速比:1/20.0
・ハンドル長(有効最大値)(mm):370
・使用ワイヤロープ(mm):Φ9
・たぐり取る引張力:17kgf以上
・JANコード:4521891022002
・トラスココード:851-9773
・質量:31.3kg
商品情報を表示

MC-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-1

・最大能力(t):0.1・減速比:1/1.00・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・使用ワイヤロープ(mm):Φ5 ・たぐり取る引張力:3kgf以上・
JANコード:4521891018005・トラスココード:851-9771・質量:8.9kg

1個

49,930( 54,923円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラムの中心にワイヤロープを5~7回巻き付け、巻き込んだロープの長さだけ反対側に引抜いて使用します。このときドラムと巻き付けたワイヤロープがスリップしないように引抜いて行くワイヤロープ端に引張力(テンション)をかけることが必要です
・ワイヤロープの長さは無限です
【用途】
・台車の走行
・舞台装置の開閉
・アーケードの開閉装置用
・消防署訓練用安全ネットの走行用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 横引き専用ウインチですので絶対に垂直吊りには使用しないでください。 ワイヤロープは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャプスタン式手動ウインチの型番MC-1のページです。
型番MC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャプスタン式手動ウインチ

キャプスタン式手動ウインチ

    手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

    手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

      手動ウインチ(ストッパー内蔵式)

      手動ウインチ(ストッパー内蔵式)

        無騒音式手動ウインチ

        無騒音式手動ウインチ

          ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)

          ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)

            ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

            ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

              手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き)

              手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き)

                メーカー マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業
                通常価格 49,930円 42,980円 37,921円 44,265円 86,281円 136,442円 64,218円
                通常出荷日 9日目   9日目~   4日目   9日目~   9日目   9日目   1日目~  
                仕様3 【商品仕様】・メカニカルブレーキ型 ・キャプスタン式 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:スチール 【商品仕様】・メカニカルブレーキ型 ・ストッパー内蔵式 ・ブレーキ機構のみ防塵・防滴式 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:スチール - 【商品仕様】・無騒音式 ・ストッパー内蔵式 ・メカニカルブレーキ型 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:スチール - 【商品仕様】・ストッパー内蔵式 ・メカニカルブレーキ型 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています -

                キャプスタン式手動ウインチのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                MC-10
                MC-20
                MC-3
                MC-5
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                仕様1 仕様2

                93,529円

                ( 102,882円 )
                1個 あり

                9日目

                ・最大能力(t):1.0・減速比:1/12.6・ハンドル長(有効最大値)(mm):300・使用ワイヤロープ(mm):Φ8 ・たぐり取る引張力:12kgf以上・JANコード:4521891021005・トラスココード:851-9772・質量:20.1kg

                115,295円

                ( 126,825円 )
                1個 あり

                9日目

                ・最大能力(t):2.0・減速比:1/20.0・ハンドル長(有効最大値)(mm):370・使用ワイヤロープ(mm):Φ9 ・たぐり取る引張力:17kgf以上・JANコード:4521891022002・トラスココード:851-9773・質量:31.3kg

                72,051円

                ( 79,256円 )
                1個 あり

                9日目

                ・最大能力(t):0.3・減速比:1/6.25・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・使用ワイヤロープ(mm):Φ6 ・たぐり取る引張力:7kgf以上・JANコード:4521891019002・トラスココード:851-9774・質量:15.8kg

                79,558円

                ( 87,514円 )
                1個 あり

                9日目

                ・最大能力(t):0.5・減速比:1/8.90・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・使用ワイヤロープ(mm):Φ6 ・たぐり取る引張力:7kgf以上・JANコード:4521891020008・トラスココード:851-9775・質量:17.8kg

                ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました