(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力裁断機 MC-4205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力裁断機 MC-4205

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
212,142円
税込単価
233,356円

【特長】・手動型で寸法が正確です。・テコの原理で裁断ハンドルは長く力要らずです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    裁断機
  • 最大対応用紙サイズ:
    A3
  • 裁断枚数:
    51枚以上
  • 材質1:
    本体:鋼板

(i)ご注意

  • 重量物のため 別途料金にて搬入設置も承ります。 専用台は別売りとなります。

型番

MC-4205 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質2
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
裁断厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-4205

4516024420589
48000
853-4091
刃:スチール
730
585
400
40

1個

212,142( 233,356円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動型で寸法が正確です。
・テコの原理で裁断ハンドルは長く力要らずです。
・お手ごろ価格です。
【用途】
・学校の印刷室やオフィス、工場に最適、大型裁断機のサブ機に。
・プリントショップなどに。
・64g/[[M2]]A3上質コピー用紙約400枚までの裁断に。
【材質】
・本体:鋼板
・刃:スチール
【セット内容】
・刃交換の工具類

(i)ご注意

  • 重量物のため 別途料金にて搬入設置も承ります。 専用台は別売りとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

強力裁断機 MC-4205の型番MC-4205のページです。
型番MC-4205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力裁断機 MC-4205

強力裁断機 MC-4205

    電動裁断機

    電動裁断機

      卓上裁断機 MC-300

      卓上裁断機 MC-300

        強力裁断機 MC-400A/L

        強力裁断機 MC-400A/L

          ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

          ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

            360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

            360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

              専用台

              専用台

                ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用

                ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用

                  電動裁断機 CE

                  電動裁断機 CE

                    断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)

                    断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)

                      ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo666(564型用)

                      ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo666(564型用)

                        ペーパーカッター 561型

                        ペーパーカッター 561型

                          ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo661(565型用)

                          ダーレー ペーパーカッタープロテクターNo661(565型用)

                            メーカー MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) カール事務器 エスコ MAITZ(マイツコーポレーション) ダーレ(DAHLE) MAITZ(マイツコーポレーション) プラス ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE)
                            通常価格 212,142円 529,651円 74,750円 109,985円 19,799円 25,950円 40,200円 28,180円 305,882円 25,069円 15,479円 16,767円 19,764円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   19日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 裁断機 裁断機 裁断機 裁断機 ディスクカッター ディスクカッター - - 裁断機 - - - -
                            最大対応用紙サイズ A3 - A4 B4 A3 A3 - - - - - - -
                            裁断枚数 51枚以上 51枚以上 51枚以上 51枚以上 21枚~50枚 21枚~50枚 - - 51枚以上 - - - -
                            材質1 本体:鋼板 - スチール 鋼板 - - 鋼板及び木 - - - - - -

                            強力裁断機 MC-4205のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました